(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เสื่อสำหรับเกวียน

เสื่อสำหรับเกวียน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 548.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
WM-33H-GN
WM-33P-GN
WM-55H-GN
WM-55P-GN
WM-64H-GN
WM-64P-GN
WM-75H-GN
WM-75P-GN
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รายละเอียดประเภท บทคัดย่อ JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความจุ

฿ 592.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 12 วัน แผ่นเพลท แบน กระดาน 360 x 360 4989999394122 769-2722 1.5 1 ชิ้น

฿ 548.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 12 วัน ปิรามิด กระดาน 360 x 360 4989999394139 769-2731 1.8 1 ชิ้น

฿ 642.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน แผ่นเพลท แบน กระดาน 500 x 500 4989999394146 769-2749 1.5 1 ชิ้น

฿ 599.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน ปิรามิด กระดาน 500 x 500 4989999394153 769-2757 1.8 1 ชิ้น

฿ 695.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน แผ่นเพลท แบน กระดาน 600 x 400 4989999394160 769-2765 1.5 1 ชิ้น

฿ 634.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปิรามิด กระดาน 600 x 400 4989999394177 769-2773 1.8 1 ชิ้น

฿ 905.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แผ่นเพลท แบน กระดาน 750 x 500 4989999394184 769-2781 1.5 1 ชิ้น

฿ 818.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 12 วัน ปิรามิด กระดาน 750 x 500 4989999394191 769-2790 1.8 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ป้องกันไม่ให้ กระดาน ชั้นวางของเกวียนเป็นรอย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการป้องกันสิ่งของบนเกวียนและ แผ่นกระดาน ชั้นวางของ

รหัสรุ่น
WM-33H-GN
WM-33P-GN
WM-55H-GN
WM-55P-GN
WM-64H-GN
WM-64P-GN
WM-75H-GN
WM-75P-GN
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รายละเอียดประเภท บทคัดย่อ JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความจุ

฿ 592.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 12 วัน แผ่นเพลท แบน กระดาน 360 x 360 4989999394122 769-2722 1.5 1 ชิ้น

฿ 548.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 12 วัน ปิรามิด กระดาน 360 x 360 4989999394139 769-2731 1.8 1 ชิ้น

฿ 642.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน แผ่นเพลท แบน กระดาน 500 x 500 4989999394146 769-2749 1.5 1 ชิ้น

฿ 599.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน ปิรามิด กระดาน 500 x 500 4989999394153 769-2757 1.8 1 ชิ้น

฿ 695.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 10 วัน แผ่นเพลท แบน กระดาน 600 x 400 4989999394160 769-2765 1.5 1 ชิ้น

฿ 634.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปิรามิด กระดาน 600 x 400 4989999394177 769-2773 1.8 1 ชิ้น

฿ 905.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แผ่นเพลท แบน กระดาน 750 x 500 4989999394184 769-2781 1.5 1 ชิ้น

฿ 818.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 12 วัน ปิรามิด กระดาน 750 x 500 4989999394191 769-2790 1.8 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ป้องกันไม่ให้ กระดาน ชั้นวางเกวียนเสียหาย

การใช้งาน

● สำหรับปกป้อง กระดาน ชั้นวางเกวียนและสำหรับการป้องกันวัตถุบนเกวียน

ข้อมูลจำเพาะ

● สี: เขียว

วัสดุ

● ไวนิล พีวีซี รีไซเคิล

คำเตือน

● เทปสองหน้า ไม่ใช่ อุปกรณ์เสริม กรุณาเตรียมเท่าที่จำเป็น
● เครื่องมือ เกวียน "ปลาโลมา" ต้องตัดที่มุมทั้งสี่ตาม รูปทรง ของ กระดาน หิ้ง