(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
MR-61BK |
MR-91BK |
MR-120BK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,077.00 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 610 | 4967576132688 | 753-5830 | 1400 | ||
฿ 1,440.00 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 14 วัน | 910 | 4967576132695 | 753-5872 | 1600 | ||
฿ 1,657.00 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1200 | 4967576132701 | 753-5775 | 1800 |
[คุณสมบัติ]
·ชั้นวางโลหะ เฉพาะด้าน แถบ รูปทรงตัว U
·แถบเสริมสามด้านที่สะดวกซึ่งยึดเสาได้อย่างน่าเชื่อถือป้องกันการใช้พื้นที่
·สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ ป้องกันร่วง
·ประกอบด้วย ชุด ชิ้นส่วนยึดแผงชั้นวาง 4 คลองเลื่อย
รหัสรุ่น |
---|
MR-61BK |
MR-91BK |
MR-120BK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,077.00 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 610 | 4967576132688 | 753-5830 | 1400 | ||
฿ 1,440.00 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 14 วัน | 910 | 4967576132695 | 753-5872 | 1600 | ||
฿ 1,657.00 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1200 | 4967576132701 | 753-5775 | 1800 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง