(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือจับยึด เดนิม

เครื่องมือจับยึด เดนิม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 371.46 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TDC-T201
TDC-T202
TDC-T203
TDC-T204
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รูปทรง JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 371.46

TOOL BAGS 1 ชิ้น 12 วัน 200 75 25 เคส คัตเตอร์ 1 พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ 4989999390476 769-0151 36 1 ชิ้น

฿ 484.82

TOOL BAGS 1 ชิ้น 12 วัน 225 75 60 เคส คัตเตอร์ 2 พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ 4989999390483 769-0169 42 1 ชิ้น

฿ 431.92

TOOL BAGS 1 ชิ้น 1 วัน 225 60 20 เคส คีม เม็ดมีด คีม 1 คลองเลื่อย 4989999390490 769-0177 32 1 ชิ้น

฿ 465.56

TOOL BAGS 1 ชิ้น 10 วัน 280 90 50 เคส คีมใส่คีม 2 ชุด 4989999390506 769-0185 54 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ถุง
  • การใช้งานผลิตภัณฑ์
    เครื่องมือจับยึด
  • ความกว้างของห่วง สายพาน(มิลลิเมตร)
    60
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ผ้าเดนิมที่ทนทาน
·สามารถจัดเก็บมีดคัตเตอร์ชนิด L, เมจิกมาร์กเกอร์, ปากกาหรือสิ่งที่คล้ายกันได้
·เนื่องจากทำจากผ้าเดนิมยิ่งคุณใช้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

รหัสรุ่น
TDC-T201
TDC-T202
TDC-T203
TDC-T204
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รูปทรง JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 371.46

TOOL BAGS 1 ชิ้น 12 วัน 200 75 25 เคส คัตเตอร์ 1 พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ 4989999390476 769-0151 36 1 ชิ้น

฿ 484.82

TOOL BAGS 1 ชิ้น 12 วัน 225 75 60 เคส คัตเตอร์ 2 พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ 4989999390483 769-0169 42 1 ชิ้น

฿ 431.92

TOOL BAGS 1 ชิ้น 1 วัน 225 60 20 เคส คีม เม็ดมีด คีม 1 คลองเลื่อย 4989999390490 769-0177 32 1 ชิ้น

฿ 465.56

TOOL BAGS 1 ชิ้น 10 วัน 280 90 50 เคส คีมใส่คีม 2 ชุด 4989999390506 769-0185 54 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1