(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายรัด เฆี่ยนประเภทหัวเข็มขัด เฟืองวงล้อ (มีตัวป้องกันมุม/มีตัวล็อคที่นั่ง)

สายรัด เฆี่ยนประเภทหัวเข็มขัด เฟืองวงล้อ (มีตัวป้องกันมุม/มีตัวล็อคที่นั่ง)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 5,141.09 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
SR3SP12
SR3SP13
SR3SP14
SR3SP15
SR5SP12
SR5SP13
SR5SP14
SR5SP15
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว
(ม.)
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 5,141.09

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 14 วัน 2 35×1.8 4562468182767 763-5770 1.1 1 ชิ้น

฿ 5,287.68

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 14 วัน 3 35×1.8 4562468182774 763-5788 1.16 1 ชิ้น

฿ 5,433.67

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 19 วัน 4 35×1.8 4562468182781 763-5796 1.22 1 ชิ้น

฿ 5,580.27

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 14 วัน 5 35×1.8 4562468182798 763-5800 1.28 1 ชิ้น

฿ 6,324.84

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 2 50×2.0 4562468182835 763-5842 1.41 1 ชิ้น

฿ 6,534.48

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 12 วัน 3 50×2.0 4562468182842 763-5851 1.5 1 ชิ้น

฿ 6,941.63

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 19 วัน 4 50×2.0 4562468182859 763-5869 1.6 1 ชิ้น

฿ 7,151.26

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 5 50×2.0 4562468182866 763-5877 1.69 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • โหลดสูงสุด(เสื้อ)
    0.5
  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    ตะขอยึดโซ่ สายพาน
  • สี
    สีเขียว
  • ความยาว สายพาน ด้านยึด(ม.)
    1
  • สเปค
    พร้อมตัวป้องกันมุม, พร้อมหัวเข็มขัด, T One-Piece Type
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ผลิตจาก สเตนเลส ทำให้ทนทานต่อการ สนิม
· สายพาน ที่สามารถยึดสินค้าได้อย่างปลอดภัยโดยใช้ ระบบ เฟืองวงล้อ สเตนเลส ระบบ ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อป้องกัน การ ยุบตัวของ โหลดไฟฟ้า ระหว่างการขนส่งด้วย รถบรรทุก

รหัสรุ่น
SR3SP12
SR3SP13
SR3SP14
SR3SP15
SR5SP12
SR5SP13
SR5SP14
SR5SP15
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว
(ม.)
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 5,141.09

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 14 วัน 2 35×1.8 4562468182767 763-5770 1.1 1 ชิ้น

฿ 5,287.68

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 14 วัน 3 35×1.8 4562468182774 763-5788 1.16 1 ชิ้น

฿ 5,433.67

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 19 วัน 4 35×1.8 4562468182781 763-5796 1.22 1 ชิ้น

฿ 5,580.27

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 14 วัน 5 35×1.8 4562468182798 763-5800 1.28 1 ชิ้น

฿ 6,324.84

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 2 50×2.0 4562468182835 763-5842 1.41 1 ชิ้น

฿ 6,534.48

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 12 วัน 3 50×2.0 4562468182842 763-5851 1.5 1 ชิ้น

฿ 6,941.63

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 19 วัน 4 50×2.0 4562468182859 763-5869 1.6 1 ชิ้น

฿ 7,151.26

BELT TYPE LOAD HUGGERS 1 ชิ้น 10 วัน 5 50×2.0 4562468182866 763-5877 1.69 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1