(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
R2OP0.5X4 |
R2OP0.35X4.5 |
R2OP12 |
R2OP13 |
R2OP14 |
R2OP15 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างของสายพานที่รองรับ (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน รองรับการใช้งาน | ประเภทรายละเอียด | ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว (ม.) |
ความยาว สายพาน ด้านยึด (ม.) |
ความหนาของ สายพาน (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
วัสดุ | สเปค | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,576.71 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 25 | - | ตะขอเปิด | 4 | 0.5 | 2.0 | - | - | 479-4923 | 0.86 | สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า | หัวเข็มขัดแบบ เฟืองวงล้อ พร้อมตัวป้องกันมุม (ยกเว้นคุณสมบัติบางประการ) พร้อมที่นั่งแบบหัวเข็มขัด (ยกเว้นคุณสมบัติบางประการ) | 1 หน่วย | ||
฿ 2,537.84 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | - | ตะขอเปิด | 4.5 | 0.35 | 2.0 | - | - | 479-4915 | 0.89 | สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า | หัวเข็มขัดแบบ เฟืองวงล้อ พร้อมตัวป้องกันมุม (ยกเว้นคุณสมบัติบางประการ) พร้อมที่นั่งแบบหัวเข็มขัด (ยกเว้นคุณสมบัติบางประการ) | 1 หน่วย | ||
฿ 2,387.39 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | ตัวเลือก | - | 2 | 1 | - | 25×2.0 | 4562468182125 | 763-5133 | 0.57 | - | ประเภท ตะขอ เปิด | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,490.24 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | ตัวเลือก | - | 3 | 1 | - | 25×2.0 | 4562468182132 | 763-5141 | 0.6 | - | ประเภท ตะขอ เปิด | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,594.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | ตัวเลือก | - | 4 | 1 | - | 25×2.0 | 4562468182149 | 763-5150 | 0.64 | - | ประเภท ตะขอ เปิด | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,698.36 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | ตัวเลือก | - | 5 | 1 | - | 25×2.0 | 4562468182156 | 763-5168 | 0.68 | - | ประเภท ตะขอ เปิด | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
สายพานที่สามารถยึดสินค้าได้อย่างปลอดภัยโดยใช้ระบบวงล้อที่ใช้งานง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อป้องกัน การ ยุบตัวของ โหลดไฟฟ้า ระหว่างการขนส่งด้วย รถบรรทุก
รหัสรุ่น |
---|
R2OP0.5X4 |
R2OP0.35X4.5 |
R2OP12 |
R2OP13 |
R2OP14 |
R2OP15 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างของสายพานที่รองรับ (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน รองรับการใช้งาน | ประเภทรายละเอียด | ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว (ม.) |
ความยาว สายพาน ด้านยึด (ม.) |
ความหนาของ สายพาน (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
วัสดุ | สเปค | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,576.71 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 25 | - | ตะขอเปิด | 4 | 0.5 | 2.0 | - | - | 479-4923 | 0.86 | สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า | หัวเข็มขัดแบบ เฟืองวงล้อ พร้อมตัวป้องกันมุม (ยกเว้นคุณสมบัติบางประการ) พร้อมที่นั่งแบบหัวเข็มขัด (ยกเว้นคุณสมบัติบางประการ) | 1 หน่วย | ||
฿ 2,537.84 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | - | ตะขอเปิด | 4.5 | 0.35 | 2.0 | - | - | 479-4915 | 0.89 | สายพาน: โพลีเอสเตอร์, ตัวล็อค เฟืองวงล้อ : เหล็กกล้า | หัวเข็มขัดแบบ เฟืองวงล้อ พร้อมตัวป้องกันมุม (ยกเว้นคุณสมบัติบางประการ) พร้อมที่นั่งแบบหัวเข็มขัด (ยกเว้นคุณสมบัติบางประการ) | 1 หน่วย | ||
฿ 2,387.39 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | ตัวเลือก | - | 2 | 1 | - | 25×2.0 | 4562468182125 | 763-5133 | 0.57 | - | ประเภท ตะขอ เปิด | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,490.24 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | ตัวเลือก | - | 3 | 1 | - | 25×2.0 | 4562468182132 | 763-5141 | 0.6 | - | ประเภท ตะขอ เปิด | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,594.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | ตัวเลือก | - | 4 | 1 | - | 25×2.0 | 4562468182149 | 763-5150 | 0.64 | - | ประเภท ตะขอ เปิด | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,698.36 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | ตัวเลือก | - | 5 | 1 | - | 25×2.0 | 4562468182156 | 763-5168 | 0.68 | - | ประเภท ตะขอ เปิด | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง