(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
CL2OP0.5X4 |
CL2OP12 |
CL2OP13 |
CL2OP14 |
CL2OP15 |
CP2O12 |
CP2O13 |
CP2O14 |
CP2O15 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสูงสุด (เสื้อ) |
ความกว้างของสายพานที่รองรับ (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน รองรับการใช้งาน | ประเภทรายละเอียด | ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว (ม.) |
ความยาว สายพาน ด้านยึด (ม.) |
ความหนาของ สายพาน (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
วัสดุ | สเปค | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,512.06 |
LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.08 | 25 | - | ตะขอเปิด | 4 | 0.5 | 2.0 | - | - | 479-4575 | 0.56 | สายพาน: โพลีเอสเตอร์, หัวล็อคแบบลูกเบี้ยว: สังกะสีอัลลอยด์ | ประเภทหัวเข็มขัด หัวล็อค | 1 หน่วย | ||
฿ 1,328.81 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.08 | - | ตัวเลือก | - | 2 | 1 | - | 25×1.4 | 4562468181814 | 763-4781 | 0.31 | - | ประเภท ตะขอ เปิด | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,433.18 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.08 | - | ตัวเลือก | - | 3 | 1 | - | 25×1.4 | 4562468181821 | 763-4790 | 0.35 | - | ประเภท ตะขอ เปิด | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,536.93 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.08 | - | ตัวเลือก | - | 4 | 1 | - | 25×1.4 | 4562468181838 | 763-4803 | 0.39 | - | ประเภท ตะขอ เปิด | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,641.30 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.08 | - | ตัวเลือก | - | 5 | 1 | - | 25×1.4 | 4562468181845 | 763-4811 | 0.43 | - | ประเภท ตะขอ เปิด | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,720.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.18 | - | ตัวเลือก | - | 2 | 1 | - | 25×2.0 | 4562468181944 | 763-4951 | 0.4 | - | ประเภท ตะขอ เปิด | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,824.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.18 | - | ตัวเลือก | - | 3 | 1 | - | 25×2.0 | 4562468181951 | 763-4960 | 0.43 | - | ประเภท ตะขอ เปิด | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,927.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.18 | - | ตัวเลือก | - | 4 | 1 | - | 25×2.0 | 4562468181968 | 763-4978 | 0.47 | - | ประเภท ตะขอ เปิด | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,029.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.18 | - | ตัวเลือก | - | 5 | 1 | - | 25×2.0 | 4562468181975 | 763-4986 | 0.51 | - | ประเภท ตะขอ เปิด | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· สายพาน ที่สามารถยึดสินค้าได้โดยใช้การทำงานของ หัวล็อค อย่างง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อป้องกัน การ ยุบตัวของ โหลดไฟฟ้า ระหว่างการขนส่งด้วย รถบรรทุก
รหัสรุ่น |
---|
CL2OP0.5X4 |
CL2OP12 |
CL2OP13 |
CL2OP14 |
CL2OP15 |
CP2O12 |
CP2O13 |
CP2O14 |
CP2O15 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสูงสุด (เสื้อ) |
ความกว้างของสายพานที่รองรับ (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน รองรับการใช้งาน | ประเภทรายละเอียด | ความยาว สายพาน ด้านข้างที่คดเคี้ยว (ม.) |
ความยาว สายพาน ด้านยึด (ม.) |
ความหนาของ สายพาน (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง สายพาน ×ความหนา (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
วัสดุ | สเปค | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,512.06 |
LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.08 | 25 | - | ตะขอเปิด | 4 | 0.5 | 2.0 | - | - | 479-4575 | 0.56 | สายพาน: โพลีเอสเตอร์, หัวล็อคแบบลูกเบี้ยว: สังกะสีอัลลอยด์ | ประเภทหัวเข็มขัด หัวล็อค | 1 หน่วย | ||
฿ 1,328.81 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.08 | - | ตัวเลือก | - | 2 | 1 | - | 25×1.4 | 4562468181814 | 763-4781 | 0.31 | - | ประเภท ตะขอ เปิด | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,433.18 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.08 | - | ตัวเลือก | - | 3 | 1 | - | 25×1.4 | 4562468181821 | 763-4790 | 0.35 | - | ประเภท ตะขอ เปิด | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,536.93 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.08 | - | ตัวเลือก | - | 4 | 1 | - | 25×1.4 | 4562468181838 | 763-4803 | 0.39 | - | ประเภท ตะขอ เปิด | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,641.30 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.08 | - | ตัวเลือก | - | 5 | 1 | - | 25×1.4 | 4562468181845 | 763-4811 | 0.43 | - | ประเภท ตะขอ เปิด | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,720.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.18 | - | ตัวเลือก | - | 2 | 1 | - | 25×2.0 | 4562468181944 | 763-4951 | 0.4 | - | ประเภท ตะขอ เปิด | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,824.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.18 | - | ตัวเลือก | - | 3 | 1 | - | 25×2.0 | 4562468181951 | 763-4960 | 0.43 | - | ประเภท ตะขอ เปิด | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,927.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.18 | - | ตัวเลือก | - | 4 | 1 | - | 25×2.0 | 4562468181968 | 763-4978 | 0.47 | - | ประเภท ตะขอ เปิด | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,029.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.18 | - | ตัวเลือก | - | 5 | 1 | - | 25×2.0 | 4562468181975 | 763-4986 | 0.51 | - | ประเภท ตะขอ เปิด | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง