(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพานสลิง Kito Polyester ความกว้าง 50 mm

สายพานสลิง Kito Polyester ความกว้าง 50 mm

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,659.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
BSL016-2
BSL016-2.5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(ม.)
ความยาว สายพาน
(ม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,659.00

BELT SLINGS 1 ชิ้น 19 วัน 2 2 4937773520977 485-4101 900 1 ชิ้น

฿ 2,824.34

BELT SLINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5 2.5 4937773520984 485-4110 1100 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด(เสื้อ)
    1.6
  • ความกว้าง สายพาน(มิลลิเมตร)
    50
  • ความหนาของ สายพาน(มิลลิเมตร)
    9
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    สลิงผ้าใบ
  • ฉันยาว(มิลลิเมตร)
    250 มม
  • สเปค
    รูปตาที่ปลายทั้งสองข้าง
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
BSL016-2
BSL016-2.5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(ม.)
ความยาว สายพาน
(ม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,659.00

BELT SLINGS 1 ชิ้น 19 วัน 2 2 4937773520977 485-4101 900 1 ชิ้น

฿ 2,824.34

BELT SLINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5 2.5 4937773520984 485-4110 1100 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1