(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TNS-16 |
TNS-19 |
TNS-22 |
TNS-25 |
TNS-28 |
TNS-32 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | L (มิลลิเมตร) |
B (มิลลิเมตร) |
D (มิลลิเมตร) |
d (มิลลิเมตร) |
D1 (มิลลิเมตร) |
D2 (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
รายละเอียด โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ (กิโลนิวตัน) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,166.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | W5 / 8 | 64 | 32 | 16 | 32 | 16 | 16 | 4989999397260 | 768-2603 | 450 | 7.84 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,782.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 12 วัน | W3 / 4 | 76 | 38 | 19 | 38 | 19 | 19 | 4989999397277 | 768-2611 | 873 | 9.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,676.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 12 วัน | W7 / 8 | 88 | 44 | 22 | 44 | 22 | 22 | 4989999397284 | 768-2620 | 1344 | 14.7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,015.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | W1 | 100 | 50 | 25 | 50 | 25 | 25 | 4989999397291 | 768-2638 | 1700 | 19.6 | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,174.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | M30 | 112 | 56 | 28 | 60 | 28 | 28 | 4989999397307 | 768-2646 | 2600 | 24.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,683.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | M36 | 128 | 64 | 35 | 72 | 35 | 32 | 4989999397314 | 768-2654 | 4280 | 31.36 | 1 ชิ้น |
สเก็น สเตนเลส สำหรับเชื่อมต่อ เชือก หรือ โซ่ ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· สเก็น มาตรฐาน ชนิด ชนิดเกลียวใน
· ทำจากสแตนเลสทนสนิม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เป็นไม้แขวนเสื้อโดยใส่ เชือก โซ่ เข็มขัด ฯลฯ
·เป็น ข้อต่อฟิตติ้ง การเชื่อมต่อสายไฟ
รหัสรุ่น |
---|
TNS-16 |
TNS-19 |
TNS-22 |
TNS-25 |
TNS-28 |
TNS-32 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | L (มิลลิเมตร) |
B (มิลลิเมตร) |
D (มิลลิเมตร) |
d (มิลลิเมตร) |
D1 (มิลลิเมตร) |
D2 (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
รายละเอียด โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ (กิโลนิวตัน) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,166.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | W5 / 8 | 64 | 32 | 16 | 32 | 16 | 16 | 4989999397260 | 768-2603 | 450 | 7.84 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,782.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 12 วัน | W3 / 4 | 76 | 38 | 19 | 38 | 19 | 19 | 4989999397277 | 768-2611 | 873 | 9.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,676.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 12 วัน | W7 / 8 | 88 | 44 | 22 | 44 | 22 | 22 | 4989999397284 | 768-2620 | 1344 | 14.7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,015.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | W1 | 100 | 50 | 25 | 50 | 25 | 25 | 4989999397291 | 768-2638 | 1700 | 19.6 | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,174.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | M30 | 112 | 56 | 28 | 60 | 28 | 28 | 4989999397307 | 768-2646 | 2600 | 24.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,683.00 |
SHACKLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | M36 | 128 | 64 | 35 | 72 | 35 | 32 | 4989999397314 | 768-2654 | 4280 | 31.36 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง