(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซ่ยก (แขวน มาตรฐาน 1 คลองเลื่อย) แบบ ตะขอ หมุน

โซ่ยก (แขวน มาตรฐาน 1 คลองเลื่อย) แบบ ตะขอ หมุน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 5,877.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
1-MFF-BKE-6.3
1-MFF-BKE-7.1
1-MFF-BKE-10
1-MFF-BKE-13
1-MFF-YE-16
1-MFF-YE-20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 5,877.00

CHAIN SLINGS 1 ชิ้น 12 วัน 4937510940501 753-0943 1 ชิ้น

฿ 6,966.00

CHAIN SLINGS 1 ชิ้น 12 วัน 4937510940518 753-0951 1 ชิ้น

฿ 8,870.00

CHAIN SLINGS 1 ชิ้น 12 วัน 4937510940525 753-0927 1 ชิ้น

฿ 14,583.00

CHAIN SLINGS 1 ชิ้น 12 วัน 4937510940532 753-0935 1 ชิ้น

฿ 34,827.00

CHAIN SLINGS 1 ชิ้น 19 วัน 4937510940549 753-1061 1 ชิ้น

฿ 77,814.00

CHAIN SLINGS 1 ชิ้น 35 วัน 4937510940556 753-1079 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    โซ่ยก
  • พิมพ์รายละเอียด
    ตะขอ ล็อค (พร้อม ตลับลูกปืนเม็ดกลม)
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

โซ่ยก เดี่ยวพร้อม ตะขอ หมุน
[คุณสมบัติ]
· มี ตะขอ ล็อค ตลับลูกปืนเม็ดกลม
· การใช้ โหลดไฟฟ้า โซ่ "plus V Class " ช่วยเพิ่ม ปัจจัย ความปลอดภัยมากกว่า 5 เท่า
· ใช้ โซ่ โซ่ แข็งแรงทนทานสูง (เกรด 10)
· อายุการใช้งานยาวนานเกิดขึ้นได้จากการใช้ โซ่ กระบวนการเตรียมผิว แบบพิเศษที่แข็งแรงแม้ในสภาวะการทำงานที่สมบุกสมบัน
· ไม่เหมือนกับ ลวดสลิง ที่ไม่มีการงอ หักงอ หรือขาด ทำให้ง่ายต่อ มือจับ และบำรุงรักษาง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานขนถ่ายสินค้า งานขนส่ง และงานยก
· เป็น เครื่องมือ ยกสำหรับยกของหนัก

รหัสรุ่น
1-MFF-BKE-6.3
1-MFF-BKE-7.1
1-MFF-BKE-10
1-MFF-BKE-13
1-MFF-YE-16
1-MFF-YE-20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 5,877.00

CHAIN SLINGS 1 ชิ้น 12 วัน 4937510940501 753-0943 1 ชิ้น

฿ 6,966.00

CHAIN SLINGS 1 ชิ้น 12 วัน 4937510940518 753-0951 1 ชิ้น

฿ 8,870.00

CHAIN SLINGS 1 ชิ้น 12 วัน 4937510940525 753-0927 1 ชิ้น

฿ 14,583.00

CHAIN SLINGS 1 ชิ้น 12 วัน 4937510940532 753-0935 1 ชิ้น

฿ 34,827.00

CHAIN SLINGS 1 ชิ้น 19 วัน 4937510940549 753-1061 1 ชิ้น

฿ 77,814.00

CHAIN SLINGS 1 ชิ้น 35 วัน 4937510940556 753-1079 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1