(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รอกโซ่ YAD (แบบขนาดเล็ก)

รอกโซ่ YAD (แบบขนาดเล็ก)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 5,559.23 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
YAD-00512
YAD-00515
YAD-00520
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูงที่ต้องการยก มาตรฐาน
(ม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 5,559.23

LEVER HOISTS 1 ชิ้น 10 วัน 1.2 4937510510520 475-6835 2800 1 หน่วย

฿ 5,970.00

LEVER HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 1.5 - 475-6843 2920 1 หน่วย

฿ 6,420.00

LEVER HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 2 - 475-6851 3120 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า(เสื้อ)
    0.5
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    รอกโซ่
  • ความยาว ก้านโยก(มิลลิเมตร)
    180
  • ระยะทางขั้นต่ำระหว่าง หูหิ้วแม่พิมพ์(มิลลิเมตร)
    240
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ตัวแผ่นเหล็กพร้อมคันโยกปลอมแปลงและมีประวัติที่พิสูจน์แล้วขนาดเล็กพิเศษ / น้ำหนักเบา แต่แข็งแรง
·การขันให้แน่นเต็มรูปแบบโดยการลดความเร็วสามเท่าที่เชื่อถือได้และ พิทช์ เฟืองวงล้อ รอกที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย
·ใช้ "+ V Class โหลดไฟฟ้า โซ่" ซึ่งเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุด
· Utilizes ระบบ idling บังคับที่ช่วยลดความยุ่งยากในระหว่างการดำเนินการไม่ได้ใช้งาน
·ป้องกันการติดขัดโดยการปรับ กระบวนการเตรียมผิว รอบ ๆ เบรกให้เหมาะสมและแรงเบรกที่ การออกแบบ เหมาะสมที่สุด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ การ ผูก โหลดไฟฟ้า
·สำหรับ การ แก้ไข โหลดไฟฟ้า
·สำหรับงานดึง

รหัสรุ่น
YAD-00512
YAD-00515
YAD-00520
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูงที่ต้องการยก มาตรฐาน
(ม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 5,559.23

LEVER HOISTS 1 ชิ้น 10 วัน 1.2 4937510510520 475-6835 2800 1 หน่วย

฿ 5,970.00

LEVER HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 1.5 - 475-6843 2920 1 หน่วย

฿ 6,420.00

LEVER HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 2 - 475-6851 3120 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1