(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องกวาดตะกอน ไฮเปอร์

เครื่องกวาดตะกอน ไฮเปอร์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 843.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
220B
221B
222B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 843.00

SCRAPERS 1 ชิ้น 12 วัน 226 4901165202970 485-8417 1 ชิ้น

฿ 991.37

CUTTER KNIVES 1 ชิ้น 1 วัน 311 4901165202987 485-8425 1 ชิ้น

฿ 1,240.07

SCRAPERS 1 ชิ้น 1 วัน 611 4901165202994 485-8433 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องกวาดตะกอน
  • ความกว้าง ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    100
  • ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    18
  • ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร)
    0.8
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือ สำหรับการเปลี่ยน ใบมีดลบคม เนื่องจากเป็นแบบ สกรู
·ด้วย ฟังก์ชั่น ยึดชั่วคราวที่จะไม่ปล่อยให้ใบมีดตกลงแม้ว่าจะคลาย สกรู ก็ตาม
·ติดตั้ง บล็อค ท้ายที่สามารถใช้โดยการตีด้วยค้อน

รหัสรุ่น
220B
221B
222B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 843.00

SCRAPERS 1 ชิ้น 12 วัน 226 4901165202970 485-8417 1 ชิ้น

฿ 991.37

CUTTER KNIVES 1 ชิ้น 1 วัน 311 4901165202987 485-8425 1 ชิ้น

฿ 1,240.07

SCRAPERS 1 ชิ้น 1 วัน 611 4901165202994 485-8433 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1