(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
12101 |
12102 |
12103 |
12104 |
12105 |
12106 |
12107 |
12108 |
12109 |
12110 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างใบพาย (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | บรรจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38.33 |
SPATULAS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 105 | 1 | 4530545001102 | 756-3370 | 1 ชิ้น | ||
฿ 62.66 |
SPATULAS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 110 | 1 | 4530545001119 | 756-3388 | 1 ชิ้น | ||
฿ 77.09 |
SPATULAS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 120 | 1 | 4530545001126 | 756-3396 | 1 ชิ้น | ||
฿ 51.67 |
SPATULAS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 | 170 | 0.6 | 4530545001133 | 756-3400 | 1 ชิ้น | ||
฿ 105.00 |
SPATULAS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 66 | 220 | 1 | 4530545001140 | 756-3418 | 1 ชิ้น | ||
฿ 128.99 |
SPATULAS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 | 195 | 1 | 4530545001157 | 756-3426 | 1 ชิ้น | ||
฿ 133.98 |
SPATULAS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 90 | 195 | 1 | 4530545001164 | 756-3434 | 1 ชิ้น | ||
฿ 73.34 |
SPATULAS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 105 | 210 | 1 | 4530545001171 | 756-3442 | 1 ชิ้น | ||
฿ 148.93 |
SPATULAS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 125 | 195 | 0.6 | 4530545001188 | 756-3451 | 1 ชิ้น | ||
฿ 170.65 |
SPATULAS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 150 | 125 | 1 | 4530545001195 | 756-3469 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· ไม้พาย เรซิ่น โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ทนสารเคมี ดีกว่า
· ไม้พาย มีความแข็ง แต่ ปลาย มีความยืดหยุ่นปานกลาง
·หลังการใช้งานหาก ปลาย มีร่องรอยการสึกหรอให้ขัดด้วยกระดาษทรายเป็นต้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการใช้สีโป๊วและ กาว ฟิล์มขจัดสิ่งสกปรกและงานซ่อมแซม
รหัสรุ่น |
---|
12101 |
12102 |
12103 |
12104 |
12105 |
12106 |
12107 |
12108 |
12109 |
12110 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างใบพาย (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | บรรจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38.33 |
SPATULAS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 105 | 1 | 4530545001102 | 756-3370 | 1 ชิ้น | ||
฿ 62.66 |
SPATULAS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 110 | 1 | 4530545001119 | 756-3388 | 1 ชิ้น | ||
฿ 77.09 |
SPATULAS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 120 | 1 | 4530545001126 | 756-3396 | 1 ชิ้น | ||
฿ 51.67 |
SPATULAS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 | 170 | 0.6 | 4530545001133 | 756-3400 | 1 ชิ้น | ||
฿ 105.00 |
SPATULAS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 66 | 220 | 1 | 4530545001140 | 756-3418 | 1 ชิ้น | ||
฿ 128.99 |
SPATULAS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 | 195 | 1 | 4530545001157 | 756-3426 | 1 ชิ้น | ||
฿ 133.98 |
SPATULAS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 90 | 195 | 1 | 4530545001164 | 756-3434 | 1 ชิ้น | ||
฿ 73.34 |
SPATULAS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 105 | 210 | 1 | 4530545001171 | 756-3442 | 1 ชิ้น | ||
฿ 148.93 |
SPATULAS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 125 | 195 | 0.6 | 4530545001188 | 756-3451 | 1 ชิ้น | ||
฿ 170.65 |
SPATULAS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 150 | 125 | 1 | 4530545001195 | 756-3469 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง