(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู เชื่อมสำหรับ เกลียว ไม่ใช่ โครเมี่ยม

สกรู เชื่อมสำหรับ เกลียว ไม่ใช่ โครเมี่ยม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 3,427.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
PS3825MW-NONCHROM-BLUE-D
PS3828MW-NONCHROM-RED-D
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ความ ยาว ตะปู รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 3,427.00

SCREW DRIVERS 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน 25 4902870753573 494-0466 1CS

฿ 3,725.00

SCREW DRIVERS 1 ชิ้น 1 วัน สีแดง 28 4902870753542 494-0482 1CS

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องจักร ขับ สกรู
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ขนาด หัว ตะปู รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร)
    8.2
  • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ตะปู รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร)
    3.8
  • จำนวนเนื้อหา
    1CS

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สกรู สำหรับการขัน สกรู เทอร์โบ
· เกลียว สองชั้นรองรับพื้นผิว ไม้ และพื้นผิว เหล็กกล้า บาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สกรู บนแผ่นพลาสเตอร์บอร์ด (ใช้ ชุดขับมอเตอร์ เทอร์โบ)

รหัสรุ่น
PS3825MW-NONCHROM-BLUE-D
PS3828MW-NONCHROM-RED-D
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ความ ยาว ตะปู รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 3,427.00

SCREW DRIVERS 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน 25 4902870753573 494-0466 1CS

฿ 3,725.00

SCREW DRIVERS 1 ชิ้น 1 วัน สีแดง 28 4902870753542 494-0482 1CS

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● สกรู สำหรับเทอร์โบไดรฟ์
● สกรูสองเกลียวสอดคล้องกับฐานไม้และฐานแผ่นเหล็กบาง

การใช้

● ขันสกรูเข้ากับแผ่นยิปซัม (โดยใช้ไดรเวอร์เทอร์โบ)

สเปค

● จำนวนต่อ เคส: 100 ชิ้น x 20 ม้วน

วัสดุ

● เหล็ก
● เหล็ก (ไม่ใช่โครเมียม)