(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
RE-13 |
RE-14 |
RE-23 |
RE-24 |
RE-33 |
RE-34 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ×ความยาว (มม. ×ม) |
สี | สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 413.97 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 × 50 | สีเขียว | สีเขียว | 4903599039962 | 494-8912 | 310 | ||
฿ 432.68 |
ROPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 × 50 | สีดำ | สีดำ | 4903599112122 | 754-1481 | 310 | ||
฿ 430.01 ฿ 212.04 |
ROPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 × 30 | สีเขียว | สีเขียว | 4903599039979 | 494-8921 | 360 | ||
฿ 413.25 |
ROPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 × 30 | สีดำ | สีดำ | 4903599112139 | 754-1490 | 360 | ||
฿ 581.17 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 × 30 | สีเขียว | สีเขียว | 4903599039986 | 494-8939 | 470 | ||
฿ 538.54 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 × 30 | สีดำ | สีดำ | 4903599112146 | 754-1503 | 470 |
[คุณสมบัติ]
·เชือกกันน้ำ น้ำหนักเบา แข็งแรงและทนต่อแรงกระแทก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เน็ตสวนตกแต่งภายใน ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
RE-13 |
RE-14 |
RE-23 |
RE-24 |
RE-33 |
RE-34 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ×ความยาว (มม. ×ม) |
สี | สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 413.97 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 × 50 | สีเขียว | สีเขียว | 4903599039962 | 494-8912 | 310 | ||
฿ 432.68 |
ROPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 × 50 | สีดำ | สีดำ | 4903599112122 | 754-1481 | 310 | ||
฿ 430.01 ฿ 212.04 |
ROPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 × 30 | สีเขียว | สีเขียว | 4903599039979 | 494-8921 | 360 | ||
฿ 413.25 |
ROPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 × 30 | สีดำ | สีดำ | 4903599112139 | 754-1490 | 360 | ||
฿ 581.17 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 × 30 | สีเขียว | สีเขียว | 4903599039986 | 494-8939 | 470 | ||
฿ 538.54 |
ROPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 × 30 | สีดำ | สีดำ | 4903599112146 | 754-1503 | 470 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง