(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
PRD-5 |
PRD-6 |
PRD-51 |
PRD-61 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ×ความยาว (มม. ×ม) |
สี | สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,893.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 14 วัน | 9 × 150 | ขาว | ขาว | 4903599063233 | 754-1163 | 9790 | ||
฿ 15,238.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12×100 | ขาว | ขาว | 4903599063257 | 754-1180 | 11900 | ||
฿ 18,266.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 14 วัน | 9 × 150 | สีดำ | สีดำ | 4903599063240 | 754-1171 | 9790 | ||
฿ 20,735.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12×100 | สีดำ | สีดำ | 4903599063264 | 754-1198 | 11900 |
[คุณสมบัติ]
·เชือกมีความแข็งแรงและทนทานต่อกรดด่างน้ำทะเล ฯลฯ รวมทั้งทนต่อสภาพอากาศและทนต่อการขัดถูได้ดี
·มีความแข็งแรงต่ำกว่าเชือก 3 ชั้นประมาณ 40% แต่มีความต้านทานต่อการขัดถูต่ำและป้องกันการหักงอ
·ดูดซับแรงกระแทกได้อย่างง่ายดาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการรักษาความปลอดภัยเรือเล็ก
รหัสรุ่น |
---|
PRD-5 |
PRD-6 |
PRD-51 |
PRD-61 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ×ความยาว (มม. ×ม) |
สี | สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,893.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 14 วัน | 9 × 150 | ขาว | ขาว | 4903599063233 | 754-1163 | 9790 | ||
฿ 15,238.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12×100 | ขาว | ขาว | 4903599063257 | 754-1180 | 11900 | ||
฿ 18,266.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 14 วัน | 9 × 150 | สีดำ | สีดำ | 4903599063240 | 754-1171 | 9790 | ||
฿ 20,735.00 |
ROPES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12×100 | สีดำ | สีดำ | 4903599063264 | 754-1198 | 11900 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง