(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
B-2512 |
B-2513 |
B-2515 |
B-25110 |
B-2522 |
B-2523 |
B-2525 |
B-25210 |
B-2533 |
B-2535 |
B-25310 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง x ยาว (ม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,464.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 x 2 | 4903599084665 | 494-0644 | 0.415 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,954.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 x 3 | 4903599084672 | 494-0652 | 0.565 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,905.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 × 5 | 4903599084689 | 494-0661 | 0.917 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,748.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 × 10 | 4903599084696 | 494-0636 | 1.721 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,077.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 × 2 | 4903599084702 | 494-0687 | 0.717 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,683.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 × 3 | 4903599084719 | 494-0695 | 1.017 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,431.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 x 5 | 4903599084726 | 494-0709 | 1.621 | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,805.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2 × 10 | 4903599084733 | 494-0679 | 3.087 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,996.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 x 3 | 4903599084740 | 494-0725 | 1.421 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,624.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 × 5 | 4903599084757 | 494-0733 | 2.232 | 1 ชิ้น | ||
฿ 13,169.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 × 10 | 4903599084764 | 494-0717 | 4.437 | 1 ชิ้น |
ตาข่าย เขียว 25 มม.
[คุณสมบัติ]
· ชนิดแข็งแรงที่สามารถใช้เป็นตาข่ายกันลูกบอลได้
· ใช้เชือก (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) รอบตาข่าย
· ตาข่าย ของ ตาข่าย: ประมาณ 25 มม. ไม่มีโหนด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับป้องกันสัตว์เข้ามา ป้องกันการยุบตัวของสินค้า และเป็นตาข่ายสำหรับคลุมขยะ
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำสวนและการป้องกันลูกบอล
รหัสรุ่น |
---|
B-2512 |
B-2513 |
B-2515 |
B-25110 |
B-2522 |
B-2523 |
B-2525 |
B-25210 |
B-2533 |
B-2535 |
B-25310 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง x ยาว (ม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,464.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 x 2 | 4903599084665 | 494-0644 | 0.415 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,954.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 x 3 | 4903599084672 | 494-0652 | 0.565 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,905.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 × 5 | 4903599084689 | 494-0661 | 0.917 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,748.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 × 10 | 4903599084696 | 494-0636 | 1.721 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,077.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 × 2 | 4903599084702 | 494-0687 | 0.717 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,683.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 × 3 | 4903599084719 | 494-0695 | 1.017 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,431.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 x 5 | 4903599084726 | 494-0709 | 1.621 | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,805.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2 × 10 | 4903599084733 | 494-0679 | 3.087 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,996.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 x 3 | 4903599084740 | 494-0725 | 1.421 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,624.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 × 5 | 4903599084757 | 494-0733 | 2.232 | 1 ชิ้น | ||
฿ 13,169.00 |
PROTECTIVE NETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 × 10 | 4903599084764 | 494-0717 | 4.437 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง