(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
B-323 |
B-324 |
B-325 |
B-326 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง x ยาว (ม.) |
หมายเลข แหวนร้อยสาย (ชิ้น) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ความทนต่อแรงดึง | แรงฉีกขาด | ขยาย (%) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,144.00 |
CLEAR SHEETS WITH STRING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.9×1.8$0.9×1.78 | 12 | 4903599083095 | 494-8815 | ยาว 170 N / 3 ซม. กว้าง 170 N / 3 ซม | ความยาว 40 N ความกว้าง 50 N | ความสูง 15, ความกว้าง 20 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,244.00 |
CLEAR SHEETS WITH STRING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.8×1.8$1.78×1.78 | 16 | 4903599083101 | 754-0281 | ยาว 190 N / 3 ซม. กว้าง 190 N / 3 ซม | ความยาว 60 N, ความกว้าง 70 N | สูง 18 กว้าง 27.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,943.00 |
CLEAR SHEETS WITH STRING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.8×3.6$1.78×3.6 | 24 | 4903599083118 | 754-0299 | ยาว 170 N / 3 ซม. กว้าง 170 N / 3 ซม | ความยาว 40 N ความกว้าง 50 N | ความสูง 15, ความกว้าง 20 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,612.00 |
CLEAR SHEETS WITH STRING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2.7 × 2.7 | 24 | 4903599083125 | 754-0302 | ยาว 170 N / 3 ซม. กว้าง 170 N / 3 ซม | ความยาว 40 N ความกว้าง 50 N | ความสูง 15, ความกว้าง 20 | 1 ชิ้น |
ผ้าคลุมพลาสติกใส ที่ใช้การดับเพลิงในตัวเองเพื่อระงับการแพร่กระจายของเปลวไฟ
[คุณสมบัติ]
·ประสิทธิภาพ ป้องกันไฟ (จำนวนการทดสอบ:BT030045)
·ความหนาของ แผ่น:ประมาณ 0.25 (± 0.03) มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการครอบคลุมการแบ่งพาร์ติชัน ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
B-323 |
B-324 |
B-325 |
B-326 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง x ยาว (ม.) |
หมายเลข แหวนร้อยสาย (ชิ้น) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ความทนต่อแรงดึง | แรงฉีกขาด | ขยาย (%) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,144.00 |
CLEAR SHEETS WITH STRING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.9×1.8$0.9×1.78 | 12 | 4903599083095 | 494-8815 | ยาว 170 N / 3 ซม. กว้าง 170 N / 3 ซม | ความยาว 40 N ความกว้าง 50 N | ความสูง 15, ความกว้าง 20 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,244.00 |
CLEAR SHEETS WITH STRING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.8×1.8$1.78×1.78 | 16 | 4903599083101 | 754-0281 | ยาว 190 N / 3 ซม. กว้าง 190 N / 3 ซม | ความยาว 60 N, ความกว้าง 70 N | สูง 18 กว้าง 27.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,943.00 |
CLEAR SHEETS WITH STRING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.8×3.6$1.78×3.6 | 24 | 4903599083118 | 754-0299 | ยาว 170 N / 3 ซม. กว้าง 170 N / 3 ซม | ความยาว 40 N ความกว้าง 50 N | ความสูง 15, ความกว้าง 20 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,612.00 |
CLEAR SHEETS WITH STRING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2.7 × 2.7 | 24 | 4903599083125 | 754-0302 | ยาว 170 N / 3 ซม. กว้าง 170 N / 3 ซม | ความยาว 40 N ความกว้าง 50 N | ความสูง 15, ความกว้าง 20 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง