(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แผ่น UV น้ำ UV# 7000 OD เขียวดำ 3.52 ม. x 5.31 ม. - 5.29 ม. x 7.11 ม

แผ่น UV น้ำ UV# 7000 OD เขียวดำ 3.52 ม. x 5.31 ม. - 5.29 ม. x 7.11 ม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,575.15 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TWP7000-3654
TWP7000-5472
TWP70001010
TWP70001818
TWP70001827
TWP70002736
TWP70007290
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กว้าง×ยาว
(ม.)
สี จำนวนของ grommets
(ชิ้น)
ความหนาที่นั่ง
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ การใช้งาน แรงฉีกขาด วัสดุ/ แผ่น วัสดุ/ แหวนร้อยสาย มวล
(ก.)
มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 7,082.88

UV SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 3.52 × 5.31 อื่น ๆ 20 0.62 - - 329-1791 ความสามารถในการกันน้ำ 0.8 กก. / ซม. ซึ่งสูงกว่าความต้านทานน้ำเจ็ดเท่าของ แผ่น ปกติมีการเพิ่ม สารทำปฏิกริยา ป้องกันการเสื่อมสภาพของรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งส่งผลให้มี ทนสภาพอากาศ ประมาณสี่เท่าของ แผ่น# 3000 ปกติแผ่น นี้ทำจาก วัสดุ โอเลฟินเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เต็นท์สำหรับคลังสินค้าครอบคลุมสัมภาระสำหรับงานท่าเรือฝาปิดกันน้ำสำหรับถังเก็บน้ำ - โพลีเอทิลีน (PE) อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) 7600 - 1 ชิ้น

฿ 13,373.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 5.29 × 7.11 อื่น ๆ 28 0.62 - - 329-1804 ความสามารถในการกันน้ำ 0.8 กก. / ซม. ซึ่งสูงกว่าความต้านทานน้ำเจ็ดเท่าของ แผ่น ปกติมีการเพิ่ม สารทำปฏิกริยา ป้องกันการเสื่อมสภาพของรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งส่งผลให้มี ทนสภาพอากาศ ประมาณสี่เท่าของ แผ่น# 3000 ปกติแผ่น นี้ทำจาก วัสดุ โอเลฟินเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เต็นท์สำหรับคลังสินค้าครอบคลุมสัมภาระสำหรับงานท่าเรือฝาปิดกันน้ำสำหรับถังเก็บน้ำ - โพลีเอทิลีน (PE) อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) 15100 - 1 ชิ้น

฿ 34,953.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 35 วัน 9.91 × 9.91 สีเขียว OD 44 - OD สีเขียว / ดำ 4989999388275 767-4554 - - แนวตั้ง 300 N, แนวนอน 300 N - - - 39.0 1 ชิ้น

฿ 1,575.15

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 1.71 × 1.71 สีเขียว OD 8 - OD สีเขียว / ดำ 4989999388237 767-4562 - - แนวตั้ง 300 N, แนวนอน 300 N - - - 1.3 1 ชิ้น

฿ 2,292.70

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 1.71 × 2.61 สีเขียว OD 10 - OD สีเขียว / ดำ 4989999388244 767-4571 - - แนวตั้ง 300 N, แนวนอน 300 N - - - 1.9 1 ชิ้น

฿ 4,549.21

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 2.62 × 3.51 สีเขียว OD 14 - OD สีเขียว / ดำ 4989999388251 767-4589 - - แนวตั้ง 300 N, แนวนอน 300 N - - - 3.8 1 ชิ้น

฿ 25,396.07

UV SHEETS 1 ชิ้น 40 วัน 7.11 × 8.91 สีเขียว OD 36 - OD สีเขียว / ดำ 4989999388268 767-4597 - - แนวตั้ง 300 N, แนวนอน 300 N - - - 25.3 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    แผ่น UV
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.62
  • รูปทรง
    ชนิดพับได้
  • พิทช์ แหวนร้อยสาย(ซม.)
    90
  • ความทนต่อแรงดึง
    แนวตั้ง 2,500 N / 5 ซม. แนวนอน 2350 N / 5 ซม
  • ระยะเวลา ความทนทาน
    ประมาณ 5 ปี
  • ความ สามารถในการ ความทนความดัน น้ำ
    0.8 กก. / ซม
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

# 7000 แผ่น ทนสภาพอากาศ และกันน้ำได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ความสามารถในการกันน้ำ 0.8 กก. / ซม. ซึ่งสูงถึงเจ็ดเท่าของการกันน้ำของ แผ่น ปกติ
·มีการเพิ่ม สารทำปฏิกริยา ป้องกันการเสื่อมสภาพของรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งส่งผลให้มี ทนสภาพอากาศ ถึง 4 เท่าของ แผ่น# 3000 ปกติ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับปิด วัสดุ เป็นระยะเวลานานและกันซึมสถานที่บ่มแบบเปิดโล่ง
·เหมาะสำหรับเป็นฝาปิดสำหรับการขนส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ พอร์ตเชื่อมต่อ วัสดุ เต็นท์โกดังแบบเรียบง่าย แผ่น เคลือบฉนวน สำหรับ ถังน้ำ เก็บน้ำเต็นท์โกดัง ฯลฯ

รหัสรุ่น
TWP7000-3654
TWP7000-5472
TWP70001010
TWP70001818
TWP70001827
TWP70002736
TWP70007290
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กว้าง×ยาว
(ม.)
สี จำนวนของ grommets
(ชิ้น)
ความหนาที่นั่ง
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ การใช้งาน แรงฉีกขาด วัสดุ/ แผ่น วัสดุ/ แหวนร้อยสาย มวล
(ก.)
มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 7,082.88

UV SHEETS 1 ชิ้น 1 วัน 3.52 × 5.31 อื่น ๆ 20 0.62 - - 329-1791 ความสามารถในการกันน้ำ 0.8 กก. / ซม. ซึ่งสูงกว่าความต้านทานน้ำเจ็ดเท่าของ แผ่น ปกติมีการเพิ่ม สารทำปฏิกริยา ป้องกันการเสื่อมสภาพของรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งส่งผลให้มี ทนสภาพอากาศ ประมาณสี่เท่าของ แผ่น# 3000 ปกติแผ่น นี้ทำจาก วัสดุ โอเลฟินเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เต็นท์สำหรับคลังสินค้าครอบคลุมสัมภาระสำหรับงานท่าเรือฝาปิดกันน้ำสำหรับถังเก็บน้ำ - โพลีเอทิลีน (PE) อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) 7600 - 1 ชิ้น

฿ 13,373.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 12 วัน 5.29 × 7.11 อื่น ๆ 28 0.62 - - 329-1804 ความสามารถในการกันน้ำ 0.8 กก. / ซม. ซึ่งสูงกว่าความต้านทานน้ำเจ็ดเท่าของ แผ่น ปกติมีการเพิ่ม สารทำปฏิกริยา ป้องกันการเสื่อมสภาพของรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งส่งผลให้มี ทนสภาพอากาศ ประมาณสี่เท่าของ แผ่น# 3000 ปกติแผ่น นี้ทำจาก วัสดุ โอเลฟินเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เต็นท์สำหรับคลังสินค้าครอบคลุมสัมภาระสำหรับงานท่าเรือฝาปิดกันน้ำสำหรับถังเก็บน้ำ - โพลีเอทิลีน (PE) อะลูมิเนียม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:12 มม.) 15100 - 1 ชิ้น

฿ 34,953.00

UV SHEETS 1 ชิ้น 35 วัน 9.91 × 9.91 สีเขียว OD 44 - OD สีเขียว / ดำ 4989999388275 767-4554 - - แนวตั้ง 300 N, แนวนอน 300 N - - - 39.0 1 ชิ้น

฿ 1,575.15

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 1.71 × 1.71 สีเขียว OD 8 - OD สีเขียว / ดำ 4989999388237 767-4562 - - แนวตั้ง 300 N, แนวนอน 300 N - - - 1.3 1 ชิ้น

฿ 2,292.70

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 1.71 × 2.61 สีเขียว OD 10 - OD สีเขียว / ดำ 4989999388244 767-4571 - - แนวตั้ง 300 N, แนวนอน 300 N - - - 1.9 1 ชิ้น

฿ 4,549.21

UV SHEETS 1 ชิ้น 10 วัน 2.62 × 3.51 สีเขียว OD 14 - OD สีเขียว / ดำ 4989999388251 767-4589 - - แนวตั้ง 300 N, แนวนอน 300 N - - - 3.8 1 ชิ้น

฿ 25,396.07

UV SHEETS 1 ชิ้น 40 วัน 7.11 × 8.91 สีเขียว OD 36 - OD สีเขียว / ดำ 4989999388268 767-4597 - - แนวตั้ง 300 N, แนวนอน 300 N - - - 25.3 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1