(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บับเบิ้ลกันกระแทก พรุน

บับเบิ้ลกันกระแทก พรุน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 330.98 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TKN-1205
TKN-1210
TKN-605
TKN-610
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (mm) ความยาว (m) JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 491.89

CUSHION MATERIALS(AIR BUBBLE 1 ชิ้น 12 วัน 1200 5 4989999367850 759-6421 330 1 ชิ้น

฿ 817.56

CUSHION MATERIALS(AIR BUBBLE 1 ชิ้น 1 วัน 1200 10 4989999367867 759-6430 660 1 ชิ้น

฿ 330.98

CUSHION MATERIALS(AIR BUBBLE 1 ชิ้น 10 วัน 600 5 4989999367836 759-6405 165 1 ชิ้น

฿ 491.89

CUSHION MATERIALS(AIR BUBBLE 1 ชิ้น 1 วัน 600 10 4989999367843 759-6413 330 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    บับเบิ้ลกันกระแทก
  • ความหนา (มม.)
    4
  • ขนาด อนุภาค(มิลลิเมตร)
    10
  • ความสูงของ อนุภาค(มิลลิเมตร)
    4
  • โครงสร้าง(ชั้น)
    2
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากมีการเจาะรูทุกๆ 50 ซม. จึงสามารถตัดได้ง่ายและสะอาดด้วยมือโดยไม่ต้องใช้คัตเตอร์หรือ กรรไกร
· ผลิตภัณฑ์ มีคุณสมบัติในการกันกระแทกที่เหนือกว่า
· อุปกรณ์กันกระแทก น้ำหนักเบา และโปร่งใสสูง
· ทนสารเคมีต่าง ๆ เช่นกรด ด่าง และน้ำมันได้อย่างดีเยี่ยม
· กระบวนการตัด การปิดผนึกด้วยความร้อน และการเจาะง่ายกว่ารุ่นอื่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุป้องกันหรือกันกระแทกสำหรับผลิตภัณฑ์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เฟอร์นิเจอร์ หรือแก้ว
·สำหรับบรรจุภัณฑ์เครื่องจักรอาหาร ฯลฯ

รหัสรุ่น
TKN-1205
TKN-1210
TKN-605
TKN-610
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (mm) ความยาว (m) JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 491.89

CUSHION MATERIALS(AIR BUBBLE 1 ชิ้น 12 วัน 1200 5 4989999367850 759-6421 330 1 ชิ้น

฿ 817.56

CUSHION MATERIALS(AIR BUBBLE 1 ชิ้น 1 วัน 1200 10 4989999367867 759-6430 660 1 ชิ้น

฿ 330.98

CUSHION MATERIALS(AIR BUBBLE 1 ชิ้น 10 วัน 600 5 4989999367836 759-6405 165 1 ชิ้น

฿ 491.89

CUSHION MATERIALS(AIR BUBBLE 1 ชิ้น 1 วัน 600 10 4989999367843 759-6413 330 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1