(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
T4530 |
T4540 |
T4541 |
T4542 |
T4543 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
ความเหนียวแน่น | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 143.78 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 1.5 | 0.4 | 11 นิวตัน / 25 มม | 4904140535308 | 497-7807 | 30 | 1 ม้วน | ||
฿ 175.88 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 2 | 0.8 | 24.8 N / 25 มม | 4904140535407 | 497-7815 | 42 | 1 ม้วน | ||
฿ 176.03 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 1.5 | 0.8 | 24.8 N / 25 มม | 4904140535414 | 497-7823 | 43 | 1 ม้วน | ||
฿ 324.58 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 5 | 0.8 | 24.8 N / 25 มม | 4904140535421 | 497-7831 | 69 | 1 ม้วน | ||
฿ 325.36 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 4 | 0.8 | 24.8 N / 25 มม | 4904140535438 | 497-7840 | 74 | 1 ม้วน |
[คุณสมบัติ]
·รองรับการใช้งานที่หลากหลายเนื่องจากสามารถฉีกออกได้ด้วยมือและยึดแน่นกับ วัสดุ หลากหลาย วัสดุ
·ชนิดบางที่ยึดติดอย่างหมดจดและไม่เด่นชัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การใช้งานอเนกประสงค์ทั่วไป
รหัสรุ่น |
---|
T4530 |
T4540 |
T4541 |
T4542 |
T4543 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
ความเหนียวแน่น | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 143.78 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 1.5 | 0.4 | 11 นิวตัน / 25 มม | 4904140535308 | 497-7807 | 30 | 1 ม้วน | ||
฿ 175.88 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 2 | 0.8 | 24.8 N / 25 มม | 4904140535407 | 497-7815 | 42 | 1 ม้วน | ||
฿ 176.03 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 1.5 | 0.8 | 24.8 N / 25 มม | 4904140535414 | 497-7823 | 43 | 1 ม้วน | ||
฿ 324.58 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 5 | 0.8 | 24.8 N / 25 มม | 4904140535421 | 497-7831 | 69 | 1 ม้วน | ||
฿ 325.36 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 4 | 0.8 | 24.8 N / 25 มม | 4904140535438 | 497-7840 | 74 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง