(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
T4550 |
T4560 |
T4561 |
T4562 |
T4563 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
ความเหนียวแน่น | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 145.00 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 | 10 | 0.12 | 19.7 N / 25 มม | 4904140535506 | 497-7858 | 50 | 1 ม้วน | ||
฿ 168.34 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 | 2 | 1 | 28.4 N / 25 มม | 4904140535605 | 497-7866 | 29 | 1 ม้วน | ||
฿ 168.34 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 | 1.5 | 1 | 28.4 N / 25 มม | 4904140535612 | 497-7874 | 30 | 1 ม้วน | ||
฿ 319.46 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 | 5 | 1 | 28.4 N / 25 มม | 4904140535629 | 497-7882 | 37 | 1 ม้วน | ||
฿ 319.91 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 | 4 | 1 | 28.4 N / 25 มม | 4904140535636 | 497-7891 | 40 | 1 ม้วน |
[คุณสมบัติ]
·ฉีกได้ด้วยมือและยึดติดกับ วัสดุพลาสติก อย่างแน่นหนา
·ชนิดบางที่ยึดติดอย่างหมดจดและไม่เด่นชัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·วัสดุ
รหัสรุ่น |
---|
T4550 |
T4560 |
T4561 |
T4562 |
T4563 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
ความเหนียวแน่น | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 145.00 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 | 10 | 0.12 | 19.7 N / 25 มม | 4904140535506 | 497-7858 | 50 | 1 ม้วน | ||
฿ 168.34 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 | 2 | 1 | 28.4 N / 25 มม | 4904140535605 | 497-7866 | 29 | 1 ม้วน | ||
฿ 168.34 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 | 1.5 | 1 | 28.4 N / 25 มม | 4904140535612 | 497-7874 | 30 | 1 ม้วน | ||
฿ 319.46 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 | 5 | 1 | 28.4 N / 25 มม | 4904140535629 | 497-7882 | 37 | 1 ม้วน | ||
฿ 319.91 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 | 4 | 1 | 28.4 N / 25 มม | 4904140535636 | 497-7891 | 40 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง