(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทป ผ้าพีคัท เทป สำหรับการบ่ม

เทป ผ้าพีคัท เทป สำหรับการบ่ม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 102.72 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
4103-B-25X25
4103-B-30X25
4190-LGR-50X25
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
แรง กาว ความทนต่อแรงดึง รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
เส้นผ่านศูนย์กลางแกน วิธีการตัด จำนวนเนื้อหา

฿ 102.72

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น 5 วัน สีน้ำเงิน 25 0.13 4.14 นิวตัน / 25 มม 140 นิวตัน / 25 มม สีน้ำเงิน 4964833410312 481-2301 85 - - 1 ม้วน

฿ 117.35

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น 5 วัน สีน้ำเงิน 30 0.13 4.14 นิวตัน / 25 มม 140 นิวตัน / 25 มม สีน้ำเงิน 4964833410336 481-2310 100 - - 1 ม้วน

฿ 224.50

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น 5 วัน สีเขียว 50 0.15 10 นิวตัน / 25 มม 97.7 N / 25 มม สีเขียวอ่อน 4964833419001 433-5112 210 3 นิ้ว (76 มม.) สามารถตัดด้วยมือ 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • ความยาว(ม.)
    25
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เทป แข็งแรงไม่ฉีกขาดเมื่อนำออก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·แผ่นปิดป้องกันบน กรอบหน้าต่าง เรซิ่น

รหัสรุ่น
4103-B-25X25
4103-B-30X25
4190-LGR-50X25
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
แรง กาว ความทนต่อแรงดึง รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
เส้นผ่านศูนย์กลางแกน วิธีการตัด จำนวนเนื้อหา

฿ 102.72

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น 5 วัน สีน้ำเงิน 25 0.13 4.14 นิวตัน / 25 มม 140 นิวตัน / 25 มม สีน้ำเงิน 4964833410312 481-2301 85 - - 1 ม้วน

฿ 117.35

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น 5 วัน สีน้ำเงิน 30 0.13 4.14 นิวตัน / 25 มม 140 นิวตัน / 25 มม สีน้ำเงิน 4964833410336 481-2310 100 - - 1 ม้วน

฿ 224.50

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น 5 วัน สีเขียว 50 0.15 10 นิวตัน / 25 มม 97.7 N / 25 มม สีเขียวอ่อน 4964833419001 433-5112 210 3 นิ้ว (76 มม.) สามารถตัดด้วยมือ 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1