(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ถุงมือ HPPE การเคลือบผิว ฝ่ามือ ไนไตรล์

ถุงมือ HPPE การเคลือบผิว ฝ่ามือ ไนไตรล์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 547.59 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TGL-5595K-L
TGL-5595K-M
TGL-5595K-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวรวม
(ซม.)
เส้นรอบวงฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวนิ้วกลาง
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนชิ้นภายในกล่อง

฿ 549.14

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน L 24 19 8 4989999395846 770-1012 64 1 คู่

฿ 548.52

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน M 23 18 7.5 4989999395839 770-1055 60 1 คู่

฿ 547.59

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน S 22 17 7 4989999395822 770-1063 54 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    ยางไนไตรล์
  • สเปค
    เคลือบปาล์ม
  • การใช้งาน
    กันบาด
  • เกจวัด
    13
  • สี
    สีเทา
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    1.3
  • สเปค
    เครื่องวัดระดับน้ำ 3
  • ชิ้นส่วนถุงมือ
    HPPE / โพลีเอสเตอร์/ แปนเด็กซ์
  • ส่วนป้องกันการลื่น
    โพลียูรีเทน (PUR)
  • จำนวนชิ้นภายในกล่อง
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การเคลือบผิว โฟม ไนไตรล์ ให้ความแข็งแรงในการ ตัวจับชิ้นงาน น้ำมัน พิเศษ
· น้ำหนักเบา และอ่อนนุ่มเพื่อการใช้งานที่ราบรื่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โลหะ
·งานกระจก

รหัสรุ่น
TGL-5595K-L
TGL-5595K-M
TGL-5595K-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวรวม
(ซม.)
เส้นรอบวงฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวนิ้วกลาง
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนชิ้นภายในกล่อง

฿ 549.14

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน L 24 19 8 4989999395846 770-1012 64 1 คู่

฿ 548.52

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน M 23 18 7.5 4989999395839 770-1055 60 1 คู่

฿ 547.59

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน S 22 17 7 4989999395822 770-1063 54 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1