(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ถุงมือ ใยแก้ว การเคลือบผิว PU ปาล์ม

ถุงมือ ใยแก้ว การเคลือบผิว PU ปาล์ม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 530.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TGL-5232Z-L
TGL-5232Z-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวรวม
(ซม.)
เส้นรอบวงฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวนิ้วกลาง
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนชิ้นภายในกล่อง

฿ 548.83

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน L 24 19 8 4989999395938 770-0865 62 1 คู่

฿ 530.00

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M 23 18 7.5 4989999395921 770-0873 58 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    กันลื่น
  • การใช้งาน
    กันบาด
  • เกจวัด
    13
  • สี
    สีเทา
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    1.2
  • สเปค
    ความต้านทานการตัด เครื่องวัดระดับน้ำ 5, EN388 (CE4544)
  • ชิ้นส่วนถุงมือ
    HPPE / โพลีเอทิลีน/ โพลีเอสเตอร์/ สแปนเด็กซ์
  • ส่วนป้องกันการลื่น
    โพลียูรีเทน (PUR)
  • จำนวนชิ้นภายในกล่อง
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทนต่อการตัดได้ดีเยี่ยมเพื่อป้องกันมือจาก มีด แบ่งส่วนข้อมูลและกระจก
·รับน้ำหนักที่เบาขึ้นและความยืดหยุ่นที่ดี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุตสาหกรรมยานยนต์
· บรรจุภัณฑ์ งาน
·การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โลหะ
·งานกระจก

รหัสรุ่น
TGL-5232Z-L
TGL-5232Z-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวรวม
(ซม.)
เส้นรอบวงฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวนิ้วกลาง
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนชิ้นภายในกล่อง

฿ 548.83

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน L 24 19 8 4989999395938 770-0865 62 1 คู่

฿ 530.00

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M 23 18 7.5 4989999395921 770-0873 58 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1