(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
HG-77-L |
HG-77-LL |
HG-77-M |
HG-77-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวทั้งหมด (ซม.) |
บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 659.69 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 3 ชิ้น | 5 วัน | L | 22.7 | 20.6 | 7.7 | 4970181087229 | 472-8441 | 35.6 | 1 คู่ | ||
฿ 701.88 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | LL | 23.8 | 22.2 | 8.1 | 4970181087236 | 472-8459 | 39.2 | 1 คู่ | ||
฿ 613.58 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 3 ชิ้น | 5 วัน | M | 21.8 | 20.6 | 7.6 | 4970181087212 | 472-8467 | 35.4 | 1 คู่ | ||
฿ 577.43 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 3 ชิ้น | 5 วัน | S | 21.2 | 19.4 | 7.4 | 4970181087205 | 472-8475 | 31.8 | 1 คู่ |
[คุณสมบัติ]
·ถุงมือที่แข็งแรงเหมาะสำหรับใช้เป็นถุงมือชั้นใน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การแปรรูปเนื้อสัตว์
·งานเหล็กเส้นสถาปัตยกรรม
·การแปรรูป ไม้
รหัสรุ่น |
---|
HG-77-L |
HG-77-LL |
HG-77-M |
HG-77-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวทั้งหมด (ซม.) |
บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 659.69 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 3 ชิ้น | 5 วัน | L | 22.7 | 20.6 | 7.7 | 4970181087229 | 472-8441 | 35.6 | 1 คู่ | ||
฿ 701.88 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | LL | 23.8 | 22.2 | 8.1 | 4970181087236 | 472-8459 | 39.2 | 1 คู่ | ||
฿ 613.58 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 3 ชิ้น | 5 วัน | M | 21.8 | 20.6 | 7.6 | 4970181087212 | 472-8467 | 35.4 | 1 คู่ | ||
฿ 577.43 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 3 ชิ้น | 5 วัน | S | 21.2 | 19.4 | 7.4 | 4970181087205 | 472-8475 | 31.8 | 1 คู่ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง