(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TGL-2335-RB-L |
TGL-2335-RB-M |
TGL-2335-RB-S |
TGL-2535-BK-L |
TGL-2535-BK-M |
TGL-2535-BK-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวรวม (ซม.) |
เส้นรอบวงฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวนิ้วกลาง (ซม.) |
สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนชิ้นภายในกล่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 139.73 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | L | 23 | 18 | 8 | สีน้ำเงิน | 4989999395310 | 770-0342 | 17 | 1 คู่ | ||
฿ 139.57 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | M | 22 | 17 | 7.5 | สีน้ำเงิน | 4989999395303 | 770-0351 | 16 | 1 คู่ | ||
฿ 139.42 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | S | 21 | 16 | 7 | สีน้ำเงิน | 4989999395297 | 770-0369 | 15 | 1 คู่ | ||
฿ 139.93 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | L | 23 | 18 | 8 | สีดำ | 4989999395341 | 770-0407 | 17 | 1 คู่ | ||
฿ 139.57 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | M | 22 | 17 | 7.5 | สีดำ | 4989999395334 | 770-0415 | 16 | 1 คู่ | ||
฿ 139.42 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | S | 21 | 16 | 7 | สีดำ | 4989999395327 | 770-0423 | 15 | 1 คู่ |
[คุณสมบัติ]
·การระบายอากาศที่ยอดเยี่ยม น้ำหนักเบา พิเศษและความรู้สึกที่ ตัวจับชิ้นงาน นุ่มทำให้เหมาะสำหรับการทำงานที่ งานละเอียด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานประกอบ
·การ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน
รหัสรุ่น |
---|
TGL-2335-RB-L |
TGL-2335-RB-M |
TGL-2335-RB-S |
TGL-2535-BK-L |
TGL-2535-BK-M |
TGL-2535-BK-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวรวม (ซม.) |
เส้นรอบวงฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวนิ้วกลาง (ซม.) |
สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนชิ้นภายในกล่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 139.73 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | L | 23 | 18 | 8 | สีน้ำเงิน | 4989999395310 | 770-0342 | 17 | 1 คู่ | ||
฿ 139.57 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | M | 22 | 17 | 7.5 | สีน้ำเงิน | 4989999395303 | 770-0351 | 16 | 1 คู่ | ||
฿ 139.42 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | S | 21 | 16 | 7 | สีน้ำเงิน | 4989999395297 | 770-0369 | 15 | 1 คู่ | ||
฿ 139.93 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | L | 23 | 18 | 8 | สีดำ | 4989999395341 | 770-0407 | 17 | 1 คู่ | ||
฿ 139.57 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | M | 22 | 17 | 7.5 | สีดำ | 4989999395334 | 770-0415 | 16 | 1 คู่ | ||
฿ 139.42 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | S | 21 | 16 | 7 | สีดำ | 4989999395327 | 770-0423 | 15 | 1 คู่ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง