(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
CD-637-3L |
CD-637-4L |
CD-637-L |
CD-637-LL |
CD-637-M |
CD-637-S |
CD-637-SS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | เส้นรอบวง หน้าอก (ซม.) |
เสื้อผ้ายาว (ซม.) |
แขนยาว (ซม.) |
บ่า กว้าง (ซม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,172.00 |
FOOD EXCELLENCE UNIFORMS | 1 ชิ้น | 14 วัน | [L] 3 L | 122 | 71 | 27 | 50 | 4582439081882 | 761-7241 | 301 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,172.00 |
FOOD EXCELLENCE UNIFORMS | 1 ชิ้น | 19 วัน | [L] 4 L | 130 | 71 | 27 | 52 | 4582439081899 | 761-7259 | 320 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,172.00 |
FOOD EXCELLENCE UNIFORMS | 1 ชิ้น | 19 วัน | [L] L | 110 | 69 | 26 | 46 | 4582439081868 | 761-7267 | 276 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,172.00 |
FOOD EXCELLENCE UNIFORMS | 1 ชิ้น | 19 วัน | LL | 116 | 71 | 26 | 48 | 4582439081875 | 761-7275 | 290 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,172.00 |
FOOD EXCELLENCE UNIFORMS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M | 106 | 67 | 25 | 44 | 4582439081851 | 761-7283 | 259 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,172.00 |
FOOD EXCELLENCE UNIFORMS | 1 ชิ้น | 19 วัน | [S] S | 102 | 65 | 25 | 42 | 4582439081844 | 761-7291 | 246 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,172.00 |
FOOD EXCELLENCE UNIFORMS | 1 ชิ้น | 19 วัน | [S] SS | 98 | 63 | 24 | 40 | 4582439081837 | 761-7305 | 229 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·ใช้ โพลีเอสเตอร์ 100% "coolfriede"; วัสดุ ที่แห้งเร็วกว่าและมีการดูดซับสูงกว่าผ้าฝ้าย
·รู้สึกสดชื่นและแห้งอย่างต่อเนื่องแม้ว่าคุณจะมีเหงื่อออกก็ตาม
·มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสียูวีสูงและไม่สามารถมองทะลุได้ง่ายซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับชุดชั้นในที่แสดงผ่านเสื้อผ้า
· การออกแบบ แขนสั้นที่เหมาะสำหรับสถานที่ทำงานที่ต้อง ปลอก ขึ้น
·มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทำงานที่มีอุณหภูมิสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับโรงงานอาหารที่ต้องการมาตรการป้องกันและป้องกันการปนเปื้อนใน เครื่องวัดระดับน้ำ หนึ่งจากการร่วงหล่นของ ขน ตัวเครื่อง
·สำหรับ บริษัท ขนส่งผู้ผลิต ตัวยึด และ ส่วนประกอบ ต่างๆเช่น วัสดุ บรรจุภัณฑ์ธรรมดา ที่ ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
รหัสรุ่น |
---|
CD-637-3L |
CD-637-4L |
CD-637-L |
CD-637-LL |
CD-637-M |
CD-637-S |
CD-637-SS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | เส้นรอบวง หน้าอก (ซม.) |
เสื้อผ้ายาว (ซม.) |
แขนยาว (ซม.) |
บ่า กว้าง (ซม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,172.00 |
FOOD EXCELLENCE UNIFORMS | 1 ชิ้น | 14 วัน | [L] 3 L | 122 | 71 | 27 | 50 | 4582439081882 | 761-7241 | 301 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,172.00 |
FOOD EXCELLENCE UNIFORMS | 1 ชิ้น | 19 วัน | [L] 4 L | 130 | 71 | 27 | 52 | 4582439081899 | 761-7259 | 320 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,172.00 |
FOOD EXCELLENCE UNIFORMS | 1 ชิ้น | 19 วัน | [L] L | 110 | 69 | 26 | 46 | 4582439081868 | 761-7267 | 276 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,172.00 |
FOOD EXCELLENCE UNIFORMS | 1 ชิ้น | 19 วัน | LL | 116 | 71 | 26 | 48 | 4582439081875 | 761-7275 | 290 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,172.00 |
FOOD EXCELLENCE UNIFORMS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M | 106 | 67 | 25 | 44 | 4582439081851 | 761-7283 | 259 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,172.00 |
FOOD EXCELLENCE UNIFORMS | 1 ชิ้น | 19 วัน | [S] S | 102 | 65 | 25 | 42 | 4582439081844 | 761-7291 | 246 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,172.00 |
FOOD EXCELLENCE UNIFORMS | 1 ชิ้น | 19 วัน | [S] SS | 98 | 63 | 24 | 40 | 4582439081837 | 761-7305 | 229 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง