(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
CD-625-3L |
CD-625-4L |
CD-625-L |
CD-625-LL |
CD-625-M |
CD-625-S |
CD-625-SS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | เส้นรอบวง หน้าอก (ซม.) |
เสื้อผ้ายาว (ซม.) |
แขนยาว (ซม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,240.00 |
FOOD EXCELLENCE UNIFORMS | 1 ชิ้น | 19 วัน | [L] 3 L | 122 | 71 | 86 | 4582439081301 | 761-6945 | 356 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,240.00 |
FOOD EXCELLENCE UNIFORMS | 1 ชิ้น | 19 วัน | [L] 4 L | 130 | 71 | 87 | 4582439081318 | 761-6953 | 378 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,240.00 |
FOOD EXCELLENCE UNIFORMS | 1 ชิ้น | 1 วัน | [L] L | 110 | 69 | 84 | 4582439081288 | 761-6961 | 326 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,240.00 |
FOOD EXCELLENCE UNIFORMS | 1 ชิ้น | 1 วัน | LL | 116 | 71 | 85 | 4582439081295 | 761-6970 | 342 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,240.00 |
FOOD EXCELLENCE UNIFORMS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M | 106 | 67 | 81 | 4582439081271 | 761-6988 | 306 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,240.00 |
FOOD EXCELLENCE UNIFORMS | 1 ชิ้น | 1 วัน | [S] S | 102 | 65 | 78 | 4582439081264 | 761-6996 | 290 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,240.00 |
FOOD EXCELLENCE UNIFORMS | 1 ชิ้น | 19 วัน | [S] SS | 98 | 63 | 75 | 4582439081257 | 761-7003 | 270 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· ผลิตจาก โพลีเอสเตอร์ 100% "คูลฟรีด" ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับเหงื่อและแห้งเร็วกว่าผ้าฝ้าย
· แห้งสบายแม้เหงื่อออก
· มีคุณสมบัติป้องกันรังสียูวีสูงและมองทะลุได้ยาก และแก้ปัญหา "ชุดชั้นในซีทรู"
· เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ป้องกันการปนเปื้อน
·มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทำงานที่มีอุณหภูมิสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับโรงงานอาหารที่ต้องการการป้องกันการปนเปื้อนและ ป้องกันร่วง ขน ร่วง ตัวเครื่อง เครื่องวัดระดับน้ำ สูง
รหัสรุ่น |
---|
CD-625-3L |
CD-625-4L |
CD-625-L |
CD-625-LL |
CD-625-M |
CD-625-S |
CD-625-SS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | เส้นรอบวง หน้าอก (ซม.) |
เสื้อผ้ายาว (ซม.) |
แขนยาว (ซม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,240.00 |
FOOD EXCELLENCE UNIFORMS | 1 ชิ้น | 19 วัน | [L] 3 L | 122 | 71 | 86 | 4582439081301 | 761-6945 | 356 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,240.00 |
FOOD EXCELLENCE UNIFORMS | 1 ชิ้น | 19 วัน | [L] 4 L | 130 | 71 | 87 | 4582439081318 | 761-6953 | 378 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,240.00 |
FOOD EXCELLENCE UNIFORMS | 1 ชิ้น | 1 วัน | [L] L | 110 | 69 | 84 | 4582439081288 | 761-6961 | 326 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,240.00 |
FOOD EXCELLENCE UNIFORMS | 1 ชิ้น | 1 วัน | LL | 116 | 71 | 85 | 4582439081295 | 761-6970 | 342 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,240.00 |
FOOD EXCELLENCE UNIFORMS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M | 106 | 67 | 81 | 4582439081271 | 761-6988 | 306 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,240.00 |
FOOD EXCELLENCE UNIFORMS | 1 ชิ้น | 1 วัน | [S] S | 102 | 65 | 78 | 4582439081264 | 761-6996 | 290 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,240.00 |
FOOD EXCELLENCE UNIFORMS | 1 ชิ้น | 19 วัน | [S] SS | 98 | 63 | 75 | 4582439081257 | 761-7003 | 270 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง