(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชุดหมี - สามมังกร

ชุดหมี - สามมังกร

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 4,322.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
20000-GO-3L
20000-GO-L
20000-GO-LL
20000-GO-M
20000-NB-3L
20000-NB-L
20000-NB-LL
20000-NB-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี (กลุ่ม) เอว
(ซม.)
inseam
(ซม.)
ความสูงของ ตัวเครื่อง
(ซม.)
ขนาด รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 4,753.00

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 1 วัน สีเหลือง 105 82 177 ถึง 182 3 ล ทอง 4582103911026 447-8860

฿ 4,322.00

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 1 วัน สีเหลือง 95 76 167 ถึง 172 L ทอง 4582103910999 447-8878

฿ 4,322.00

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 1 วัน สีเหลือง 100 79 172 ถึง 177 LL ทอง 4582103911002 447-8886

฿ 4,322.00

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 1 วัน สีเหลือง 90 73 162 ถึง 167 M ทอง 4582103911019 447-8894

฿ 4,753.00

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 12 วัน สีน้ำเงิน 105 82 177 ถึง 182 3 ล สีกรมท่า 4582103910906 447-8908

฿ 4,322.00

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน 95 76 167 ถึง 172 L สีกรมท่า 4582103910876 447-8916

฿ 4,322.00

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน 100 79 172 ถึง 177 LL สีกรมท่า 4582103910883 447-8886

฿ 4,322.00

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน 90 73 162 ถึง 167 M สีกรมท่า 4582103910890 447-8932

สเปค พื้นฐาน

  • การจำแนกประเภทสินค้า
    ชุดหมีช่าง
  • ฤดู
    ตลอด แบบกลม ปี
  • รูปทรง แขน
    เสื้อแขนยาว
  • สเปค
    สำหรับผู้ชาย
  • วัสดุ ป้องกันไฟฟ้าสถิต
    ไม่มี
  • ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS
    x
  • มวล(ก.)
    850
  • คุณสมบัติ
    การ การออกแบบ ด้านหลังส่วนล่างที่ร้องออกมาช่วยป้องกันการดึงที่สม่ำเสมอผลิตภัณฑ์ นี้เหมาะกับการเคลื่อนไหว ตัวเครื่อง ของผู้สวมใส่และไม่รบกวนการทำงาน
  • ใช้
    งานซ่อมบำรุง รถยนต์ ฯลฯงานทั่วไป ฯลฯ
  • สเปค
    สไตล์ สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ส่วนเปิดด้านหน้าประเภท เอว ยางยืดด้านข้าง
  • คุณภาพของ วัสดุ
    ผ้าฝ้าย 100%

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การ เบลโลว์ ที่ เอว ช่วยป้องกันการดึงเครื่องแบบ
·เหมาะกับการเคลื่อนไหวของ ตัวเครื่อง และไม่รบกวนการทำงาน
·มีสีให้เลือกมากมาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานซ่อมบำรุง รถยนต์ ฯลฯ
·งานทั่วไปอื่น ๆ

รหัสรุ่น
20000-GO-3L
20000-GO-L
20000-GO-LL
20000-GO-M
20000-NB-3L
20000-NB-L
20000-NB-LL
20000-NB-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี (กลุ่ม) เอว
(ซม.)
inseam
(ซม.)
ความสูงของ ตัวเครื่อง
(ซม.)
ขนาด รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 4,753.00

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 1 วัน สีเหลือง 105 82 177 ถึง 182 3 ล ทอง 4582103911026 447-8860

฿ 4,322.00

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 1 วัน สีเหลือง 95 76 167 ถึง 172 L ทอง 4582103910999 447-8878

฿ 4,322.00

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 1 วัน สีเหลือง 100 79 172 ถึง 177 LL ทอง 4582103911002 447-8886

฿ 4,322.00

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 1 วัน สีเหลือง 90 73 162 ถึง 167 M ทอง 4582103911019 447-8894

฿ 4,753.00

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 12 วัน สีน้ำเงิน 105 82 177 ถึง 182 3 ล สีกรมท่า 4582103910906 447-8908

฿ 4,322.00

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน 95 76 167 ถึง 172 L สีกรมท่า 4582103910876 447-8916

฿ 4,322.00

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน 100 79 172 ถึง 177 LL สีกรมท่า 4582103910883 447-8886

฿ 4,322.00

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำเงิน 90 73 162 ถึง 167 M สีกรมท่า 4582103910890 447-8932

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1