1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปรีดเกลียว สำหรับเหล็กกล้า คาร์บอน ความแข็ง ปานกลาง_MHRZ-J

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,120.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■ การลด แรงบิด เกิดขึ้นได้จาก การออกแบบ และ สเปค ใหม่
■ อายุการใช้งาน เครื่องมือ ดีขึ้นอย่างมากด้วย วัสดุ เครื่องมือ และการเคลือบที่ยอดเยี่ยมที่ให้ความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยม
■ เกลียว สกรู กรูที่มั่นคงใน วัสดุ ผ่านการกลั่นด้วยความร้อนสูงถึง 35 HRC
■ ต๊า แบบหล่อ แบบม้วน MHRZ-J สามารถใช้กับ ของไหล ตัดกลึงที่ละลายน้ำได้

รหัสสินค้า
RY010N8OCTB
RY010N8OCTP
RY010O8OCTB
RY010O8OCTP
RY012N8OCTB
RY012N8OCTP
RY012O8OCTB
RY012O8OCTP
RY014O9OCTB
RY014O9OCTP
RY6.0M8OCTB
RY6.0M8OCTP
RY8.0N8OCTB
RY8.0N8OCTP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,823.35

HSS-CO_ROLL TAPS 1 ชิ้น 12 วัน M101.252P75G813-7

฿ 1,823.35

HSS-CO_ROLL TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M101.254P75G813-7

฿ 1,823.35

HSS-CO_ROLL TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M101.52P75G813-7

฿ 1,823.35

HSS-CO_ROLL TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M101.54P75G813-7

฿ 2,795.71

HSS-CO_ROLL TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M121.252P82G815-8.5

฿ 2,795.71

HSS-CO_ROLL TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M121.254P82G815-8.5

฿ 2,795.71

HSS-CO_ROLL TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M121.52P82G815-8.5

฿ 2,795.71

HSS-CO_ROLL TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M121.54P82G815-8.5

฿ 3,768.08

HSS-CO_ROLL TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M141.52P88G918-10.5

฿ 3,768.08

HSS-CO_ROLL TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M141.54P88G918-10.5

฿ 1,120.69

HSS-CO_ROLL TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M612P62G811266

฿ 1,120.69

HSS-CO_ROLL TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M614P62G811266

฿ 1,511.93

HSS-CO_ROLL TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M81.252P70G812-6.2

฿ 1,511.93

HSS-CO_ROLL TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M81.254P70G812-6.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปรีดเกลียว
ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ การเคลือบผิว Y/N มี