(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องทำความร้อน น้ำมัน อินฟราเรดไกล อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่

เครื่องทำความร้อน น้ำมัน อินฟราเรดไกล อุตสาหกรรม ขนาดใหญ่

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ KF-R196

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เครื่องทำความร้อน / เตา
  • ชนิด
    รังสีอินฟราเรดที่รุนแรง
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V)
    1 เฟส 100
  • ความจุ ถังน้ำ(L)
    18
  • รุ่น รายละเอียด
    รวม พัดลมระบายความร้อน
  • ขนาดความกว้างของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    444
  • ขนาดความลึกของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    649
  • มิติ ตัวเครื่อง: ความสูง(มิลลิเมตร)
    950
  • มาตรฐาน การทำความร้อน ( คอนกรีต)
    64 jo (105.6 m²)
  • มาตรฐาน การทำความร้อน ( ทำจากไม้)
    เสื่อทาทามิ 47 แผ่น (77.6 ตารางเมตร)
  • การทำความร้อน เอาต์พุต(กิโลวัตต์ / ชั่วโมง)
    8.64 ถึง 18.5
  • JAN Code
    4963505126858
  • รหัสของทรัสโก้
    773-6649
  • มวล(ก.)
    28000
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
KF-R196
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 46,633.25

KEROSENE STOVES 1 ชิ้น 35 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เครื่องทำความร้อน / เตา
  • ชนิด
    รังสีอินฟราเรดที่รุนแรง
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V)
    1 เฟส 100
  • ความจุ ถังน้ำ(L)
    18
  • รุ่น รายละเอียด
    รวม พัดลมระบายความร้อน
  • ขนาดความกว้างของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    444
  • ขนาดความลึกของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    649
  • มิติ ตัวเครื่อง: ความสูง(มิลลิเมตร)
    950
  • มาตรฐาน การทำความร้อน ( คอนกรีต)
    64 jo (105.6 m²)
  • มาตรฐาน การทำความร้อน ( ทำจากไม้)
    เสื่อทาทามิ 47 แผ่น (77.6 ตารางเมตร)
  • การทำความร้อน เอาต์พุต(กิโลวัตต์ / ชั่วโมง)
    8.64 ถึง 18.5
  • JAN Code
    4963505126858
  • รหัสของทรัสโก้
    773-6649
  • มวล(ก.)
    28000
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ KF-R196

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เครื่องทำความร้อน / เตา
  • ชนิด
    รังสีอินฟราเรดที่รุนแรง
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V)
    1 เฟส 100
  • ความจุ ถังน้ำ(L)
    18
  • รุ่น รายละเอียด
    รวม พัดลมระบายความร้อน
  • ขนาดความกว้างของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    444
  • ขนาดความลึกของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    649
  • มิติ ตัวเครื่อง: ความสูง(มิลลิเมตร)
    950
  • มาตรฐาน การทำความร้อน ( คอนกรีต)
    64 jo (105.6 m²)
  • มาตรฐาน การทำความร้อน ( ทำจากไม้)
    เสื่อทาทามิ 47 แผ่น (77.6 ตารางเมตร)
  • การทำความร้อน เอาต์พุต(กิโลวัตต์ / ชั่วโมง)
    8.64 ถึง 18.5
  • JAN Code
    4963505126858
  • รหัสของทรัสโก้
    773-6649
  • มวล(ก.)
    28000
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
KF-R196
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 46,633.25

KEROSENE STOVES 1 ชิ้น 35 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1