(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TSBP-S |
TSBT-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | เสื้อผ้ายาว (ซม.) |
เอว (ซม.) |
เส้นรอบวง หน้าอก รองรับการใช้งาน (ซม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,139.00 |
WINTER CLOTHES | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถุงน่อง | 90 | 68 ถึง 76 | - | 4989999383799 | 769-1190 | 270 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,270.00 |
WINTER CLOTHES | 1 ชิ้น | 19 วัน | เสื้อคอสูง | 66 | - | 80 ถึง 88 | 4989999383751 | 769-1238 | 350 | 1 ชิ้น |
ใช้sunburner®ของ teijin ซึ่งมีการดูดซับความชื้นสูง
[คุณสมบัติ]
·ดูดซับความชื้นที่เกิดจาก ตัวเครื่อง มนุษย์และรักษาความร้อนเพื่อให้อยู่ใน สถานะ สบาย
·มีคุณสมบัติในการกำจัดกลิ่นดูดซับน้ำและ ป้องกันไฟฟ้าสถิต
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการทำงานในพื้นที่เย็น
[วัสดุ]
· โพลีเอสเตอร์ 58%, ฝ้าย 32%, เส้นใยที่ไม่กำหนด (sunburner®) 7%, โพลียูรีเทน 3%
รหัสรุ่น |
---|
TSBP-S |
TSBT-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | เสื้อผ้ายาว (ซม.) |
เอว (ซม.) |
เส้นรอบวง หน้าอก รองรับการใช้งาน (ซม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,139.00 |
WINTER CLOTHES | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถุงน่อง | 90 | 68 ถึง 76 | - | 4989999383799 | 769-1190 | 270 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,270.00 |
WINTER CLOTHES | 1 ชิ้น | 19 วัน | เสื้อคอสูง | 66 | - | 80 ถึง 88 | 4989999383751 | 769-1238 | 350 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง