(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องมือถอดพูเล่และลูกปืน แคลมป์ยึด บางพิเศษ 3 แขน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 11,173.08 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
30-1-S-T
30-10-S-T
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ (ไม่รวมด้านนอก)
(มิลลิเมตร)
ความจุ (ไม่รวมด้านใน)
(มิลลิเมตร)
JAN Code มวล
(ก.)
บันทึก

฿ 11,173.08

KUO PULLER 1 ชิ้น 31 วัน 90 70-140 4021176321689 1400 รหัสรุ่น/ Part number สลักเกลียว กลาง : 614135; รหัสรุ่น/ Part number บ่า : 30-1-T; รหัสรุ่น/ Part number แขน : 1-94-S

฿ 11,911.90

KUO PULLER 1 ชิ้น 31 วัน 130 70-180 4021176321696 1500 รหัสรุ่น/ Part number สลักเกลียว กลาง : 614135; รหัสรุ่น/ Part number บ่า : 30-10-T; รหัสรุ่น/ Part number แขน : 1-94-S

สเปค พื้นฐาน

  • แขน ยาว(มิลลิเมตร)
    100
  • ความหนาตัวจับ(มิลลิเมตร)
    3
  • ความกว้างตัวจับ(มิลลิเมตร)
    24
  • ความยาวตัวจับ(มิลลิเมตร)
    7
  • กำลังโหลดสูงสุด(t)
    3

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
สามารถดึง พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก ล้อ เฟือง/เกียร์ และ ตลับลูกปืนเม็ดกลม ด้วยแรง แต่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ส่วน บ่า มีโครงเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ได้สูง
ประเภทรุ่นบางเฉียบ
เปิดใช้งานการสกัดทั้งภายในและภายนอก

รหัสรุ่น
30-1-S-T
30-10-S-T
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ (ไม่รวมด้านนอก)
(มิลลิเมตร)
ความจุ (ไม่รวมด้านใน)
(มิลลิเมตร)
JAN Code มวล
(ก.)
บันทึก

฿ 11,173.08

KUO PULLER 1 ชิ้น 31 วัน 90 70-140 4021176321689 1400 รหัสรุ่น/ Part number สลักเกลียว กลาง : 614135; รหัสรุ่น/ Part number บ่า : 30-1-T; รหัสรุ่น/ Part number แขน : 1-94-S

฿ 11,911.90

KUO PULLER 1 ชิ้น 31 วัน 130 70-180 4021176321696 1500 รหัสรุ่น/ Part number สลักเกลียว กลาง : 614135; รหัสรุ่น/ Part number บ่า : 30-10-T; รหัสรุ่น/ Part number แขน : 1-94-S

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1