(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
112-1 |
112-2 |
112-3 |
112-10 |
112-20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสามารถ (มิลลิเมตร) |
การเข้าถึง (มิลลิเมตร) |
ความหนาตัวจับ (มิลลิเมตร) |
ความกว้างตัวจับ (มิลลิเมตร) |
ความยาวตัวจับ (มิลลิเมตร) |
ขนาดหัวน็อตกลาง (มม.) |
ขนาดสลักเกลียวกลาง (มม.) |
กำลังโหลดสูงสุด (t) |
JAN Code | มวล (ก.) |
บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,332.82 |
KUO BEARING PULLER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 55 | 45 | 5-6 | 10 | 7 | 8 | M10 × 1.25 × 110 | 1.5 | 4021176418143 | 350 | สลักเกลียว กลาง รหัสรุ่น/ Part number: 610110 | ||
฿ 7,840.80 |
KUO BEARING PULLER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 90 | 70 | - | - | - | 17 | - | - | 4021176419218 | 800 | สลักเกลียว กลาง รหัสรุ่น/ Part number: 614135 | ||
฿ 14,882.36 |
KUO BEARING PULLER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 185 | 165 | - | - | - | 17 | - | - | 4021176420368 | 2000 | สลักเกลียว กลาง รหัสรุ่น/ Part number: 616220 | ||
฿ 7,056.47 |
KUO BEARING PULLER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 65 | 70 | 5-6 | 10 | 7 | 8 | M10 × 1.25 × 110 | 1.5 | 4021176418891 | 400 | สลักเกลียว กลาง รหัสรุ่น/ Part number: 610110 | ||
฿ 9,122.36 |
KUO BEARING PULLER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 100 | - | - | - | 17 | - | - | 4021176420283 | 900 | สลักเกลียว กลาง รหัสรุ่น/ Part number: 614160 |
[คุณสมบัติ]
2- แขน เครื่องมือถอดพูเล่และลูกปืน ตลับลูกปืน/รองลื่น มีโครงสร้างที่เรียบง่าย
รหัสรุ่น |
---|
112-1 |
112-2 |
112-3 |
112-10 |
112-20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสามารถ (มิลลิเมตร) |
การเข้าถึง (มิลลิเมตร) |
ความหนาตัวจับ (มิลลิเมตร) |
ความกว้างตัวจับ (มิลลิเมตร) |
ความยาวตัวจับ (มิลลิเมตร) |
ขนาดหัวน็อตกลาง (มม.) |
ขนาดสลักเกลียวกลาง (มม.) |
กำลังโหลดสูงสุด (t) |
JAN Code | มวล (ก.) |
บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,332.82 |
KUO BEARING PULLER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 55 | 45 | 5-6 | 10 | 7 | 8 | M10 × 1.25 × 110 | 1.5 | 4021176418143 | 350 | สลักเกลียว กลาง รหัสรุ่น/ Part number: 610110 | ||
฿ 7,840.80 |
KUO BEARING PULLER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 90 | 70 | - | - | - | 17 | - | - | 4021176419218 | 800 | สลักเกลียว กลาง รหัสรุ่น/ Part number: 614135 | ||
฿ 14,882.36 |
KUO BEARING PULLER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 185 | 165 | - | - | - | 17 | - | - | 4021176420368 | 2000 | สลักเกลียว กลาง รหัสรุ่น/ Part number: 616220 | ||
฿ 7,056.47 |
KUO BEARING PULLER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 65 | 70 | 5-6 | 10 | 7 | 8 | M10 × 1.25 × 110 | 1.5 | 4021176418891 | 400 | สลักเกลียว กลาง รหัสรุ่น/ Part number: 610110 | ||
฿ 9,122.36 |
KUO BEARING PULLER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 100 | - | - | - | 17 | - | - | 4021176420283 | 900 | สลักเกลียว กลาง รหัสรุ่น/ Part number: 614160 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง