(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
304-1 |
304-2 |
304-3 |
304-4 |
304-5 |
304-6 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดข้อต่อของมือจับและส่วนหัว | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว โดดเด่น (φมม) |
ความยาว หัว (มิลลิเมตร) |
JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,064.22 ฿ 1,617.94 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 270 | 1 | 22 | 75 | 7610733238255 | ||
฿ 2,377.00 ฿ 1,900.89 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 91 วัน | 295 | 2 | 27 | 90 | 7610733238262 | ||
฿ 2,606.97 ฿ 2,062.11 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 320 | 3 | 32 | 100 | 7610733238279 | ||
฿ 2,715.51 ฿ 2,149.87 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 345 | 4 | 35 | 105 | 7610733238286 | ||
฿ 3,089.17 ฿ 2,631.97 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 365 | 5 | 40 | 110 | 7610733238293 | ||
฿ 4,152.00 ฿ 3,321.18 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 91 วัน | 390 | 6 | 50 | 110 | 7610733238309 |
ค้อนแบบผสม
เป็นค้อนที่ประกอบด้วยหัวค้อนสองชนิดคือ หัวพลาสติก 1 ด้านและหัวเหล็ก 1 ด้าน รองรับการใช้งานทั้งงานเบาและงานหนัก
[คุณสมบัติ]
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหัวค้อน เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด : 22 และ 50 mm.
• ความยาวหัวค้อน สั้นที่สุด/ยาวที่สุด : 75 และ 110 mm.
• ความยาวรวมด้ามจับ สั้นที่สุด/ยาวที่สุด : 270 และ 390 mm.
· วัสดุ:
หัวค้อนเหล็ก - เหล็ก
หัวค้อนพลาสติก - พอลิเอไมด์
ด้ามจับ - ไม้ฮิกกอรี่
[การประยุกต์ใช้งาน]
รองรับการใช้งานทั้งงานเบาและงานหนัก
รหัสรุ่น |
---|
304-1 |
304-2 |
304-3 |
304-4 |
304-5 |
304-6 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดข้อต่อของมือจับและส่วนหัว | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว โดดเด่น (φมม) |
ความยาว หัว (มิลลิเมตร) |
JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,064.22 ฿ 1,617.94 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 270 | 1 | 22 | 75 | 7610733238255 | ||
฿ 2,377.00 ฿ 1,900.89 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 91 วัน | 295 | 2 | 27 | 90 | 7610733238262 | ||
฿ 2,606.97 ฿ 2,062.11 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 320 | 3 | 32 | 100 | 7610733238279 | ||
฿ 2,715.51 ฿ 2,149.87 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 345 | 4 | 35 | 105 | 7610733238286 | ||
฿ 3,089.17 ฿ 2,631.97 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 365 | 5 | 40 | 110 | 7610733238293 | ||
฿ 4,152.00 ฿ 3,321.18 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 91 วัน | 390 | 6 | 50 | 110 | 7610733238309 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง