(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัตถุ จำเป็นสำหรับไซต์งาน เข็มทิศสามารถ ละเอียด พร้อมกับ สปริง สะดวกสำหรับการถ่ายโอนการวัด ขนาดภายนอก ของแท่ง แบบกลม ท่อ ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·การเปิดและปิด สกรู ติดอยู่กับขาช่วยให้เปิดและปิดได้ง่ายรวมถึงการ ละเอียด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการถ่ายโอนขนาดจาก สเกลวัด สำหรับการวัดเปรียบเทียบ
·ใช้สำหรับการถ่ายโอน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และความหนาของเหล็กเส้น แบบกลม
รหัสสินค้า |
---|
SO-150 |
SO-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนด (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 744.00 ฿ 594.98 | NGS SCRIBER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 150 | 150 (จากศูนย์กลางของส่วนหลักถึงส่วน ปลาย) | 80 | ||
฿ 829.00 ฿ 663.03 | NGS SCRIBER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 200 | 200 (จากศูนย์กลางของส่วนหลักไปส่วน ปลาย) | 120 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | แยกตามผลิตภัณฑ์ เดี่ยว/ชุด | รายการเดี่ยว | วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์) | เหล็กกล้า เครื่องมือ คาร์บอน |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 3.2 | ใช้ | การถ่ายโอน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และความหนา ฯลฯ ของแท่ง แบบกลม | คุณสมบัติ | เหมาะสำหรับการวัดเปรียบเทียบโดยพิจารณาขนาดจาก สเกลวัด · สกรู เปิดและปิดที่ติดกับขาเพื่อให้เปิดและปิดได้ง่าย รวมทั้งการ ละเอียด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง