(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Stereomicroscope ชนิดซูมที่สะดวกในการสังเกต
[คุณสมบัติ]
· กล้องจุลทรรศน์ สามมิติแบบสองตาแบบซูม
·สามารถติดตั้งอุปกรณ์ ระบบไฟส่องสว่าง (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขยายและ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เซมิคอนดักเตอร์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนที่ งานละเอียด
รุ่นผลิตภัณฑ์ | สเตอริโอ | กำลังขยายรวม(x) | 10 ถึง 45 | เลนส์ใกล้วัตถุ(ไทม์ส) | 1-4.5 X (อัตราซูม 1: 4.5) |
---|---|---|---|---|---|
เลนช์ | WF10 x (หมายเลข สนาม: 20 มม.) | ระยะการทำงาน(มิลลิเมตร) | 97 | การปรับโฟกัส | การเคลื่อนที่ในแนวตั้งของกระบอก เลนส์ |
ช่วงการปรับความกว้างตา(มิลลิเมตร) | 52 ถึง 75 | มุม เอียงของเลนส์ตา(ระดับ) | 60 | ช่วงการปรับแก้สายตา | ±5 ไดออปเตอร์ |
ขาตั้ง | วิธีการ ขาตั้ง ขั้ว | การใช้งาน | เหมาะสำหรับการขยายและ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เซมิคอนดักเตอร์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนที่ งานละเอียด | มวล(ก.) | 3600 |
คุณสมบัติ | กล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอแบบสองตาพร้อมซูม สามารถติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่าง (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XZ-45N ในชุด สเตอริโอสโคปแบบซูมXZ-45N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง