(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เกจวัด จำเป็นสำหรับกระบวนการเชื่อม
[คุณสมบัติ]
· เกจวัด อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน มุมวัตถุ จำเป็นสำหรับกระบวนการเชื่อม
· มุม ระบุคือ มุม เสริม
·ประกอบด้วย 22 ผ้าใบแลพแผ่นชีต ภายในช่วง 1 °ถึง 45 °11 ผ้าใบแลพแผ่นชีต จัดเก็บตามลำดับทางซ้ายและขวา
· วัสดุ: สเตนเลส
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เกจวัด สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน มุม
วัสดุ | สแตนเลส | เครื่องมือ ผิดพลาด(°) | ±20’ | มวล(ก.) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
คลองเลื่อย เนื้อหา | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14.5, 15, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45° | การใช้งาน | เกจวัด สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน มุม | คุณสมบัติ | ·ประกอบด้วย 22 ผ้าใบแลพแผ่นชีต ในช่วง 1 °ถึง 45 °โดยเก็บ 11 ผ้าใบแลพแผ่นชีต ตามลำดับด้านซ้ายและขวา · มุม แสดงจะแสดงใน มุม เสริม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AG-22 ในชุด เกจวัดมุมAG-22
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง