(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เกจตั้งศูนย์สำหรับตรวจสอบมุมปลายใบมีดของดอกบิตตัดเกลียว
[คุณสมบัติ]
· สามารถตรวจสอบมุมปลายใบมีดของเครื่องมือตัดเกลียวได้
· วัสดุเหล็กกล้าโครงสร้างคาร์บอน
[การใช้งาน]
· ใช้ในการตัดเกลียวบนเครื่องกลึงหรือสำหรับใช้ในการตรวจสอบมุมทรงใบมีดของเครื่องมือ
ช่วงการวัดค่า(°) | 55 | สเกลวัด | 0-1 นิ้ว (ร่อง 1/14 นิ้ว, ร่อง 1/20 นิ้ว) | เครื่องมือ ผิดพลาด(°) | ±1 |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | 10 | การใช้งาน | ใช้ในการตัดเกลียวบนเครื่องกลึงหรือสำหรับใช้ในการตรวจสอบมุมทรงใบมีดของดอกบิต | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล |
คุณสมบัติ | สามารถตรวจสอบมุมปลายใบมีดของดอกบิตตัดได้ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SG-55I ในชุด เกจตั้งศูนย์ มุม 55°/60°
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง