(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เกจวัดความหนา ที่ช่วยให้การวัดช่องว่างทำได้ยาก
[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้สามารถตรวจสอบได้อย่างแม่นยำ โดยการสอดเข้าไปในช่องว่างระหว่างระนาบสองระนาบ ที่ยากต่อการวัดด้วยเครื่องมือวัด
· เครื่องมือวัด ขาดไม่ได้สำหรับการวัดช่วงเวลาของลูกสูบและกระบอกสูบของรถยนต์และเครื่องยนต์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดช่องว่าง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงการวัดค่า (มิลลิเมตร) | ความยาวของใบ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 418.40 ฿ 272.00 | THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.01 | 100 | ||
฿ 439.21 ฿ 240.99 | THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 0.02 | 100 | ||
฿ 272.06 ฿ 162.99 | THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.03 | 100 | ||
฿ 305.73 ฿ 149.01 | THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 0.04 | 100 | ||
฿ 232.16 ฿ 146.01 | THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 0.05 | 100 | ||
฿ 305.56 ฿ 146.00 | NGS THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 0.06 | 100 | ||
฿ 272.06 ฿ 145.99 | NGS THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 0.07 | 100 | ||
฿ 305.73 ฿ 145.99 | NGS THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 0.08 | 100 | ||
฿ 301.74 ฿ 146.01 | NGS THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 0.09 | 100 | ||
฿ 262.56 ฿ 158.01 | THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.1 | 100 | ||
฿ 309.53 ฿ 146.01 | THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.2 | 100 | ||
฿ 227.11 ฿ 146.01 | THICKNESS GAUGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.3 | 100 | ||
฿ 309.53 ฿ 147.00 | NGS THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 0.4 | 100 | ||
฿ 262.56 ฿ 147.01 | THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.5 | 100 | ||
฿ 386.09 ฿ 146.98 | NGS THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 0.6 | 100 | ||
฿ 386.08 ฿ 147.02 | NGS THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 0.7 | 100 | ||
฿ 371.98 ฿ 147.01 | THICKNESS GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 0.8 | 100 | ||
฿ 385.90 ฿ 146.99 | NGS THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 0.9 | 100 | ||
฿ 386.09 ฿ 146.98 | NGS THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 1 | 100 | ||
฿ 469.44 ฿ 262.98 | NGS THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 0.01 | 150 | ||
฿ 469.13 ฿ 262.99 | NGS THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 0.02 | 150 | ||
฿ 360.96 ฿ 194.99 | NGS THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 0.03 | 150 | ||
฿ 372.69 ฿ 194.99 | NGS THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 0.04 | 150 | ||
฿ 372.69 ฿ 194.99 | NGS THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 0.05 | 150 | ||
฿ 349.29 ฿ 195.01 | NGS THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 0.06 | 150 | ||
฿ 372.64 ฿ 195.00 | NGS THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 0.07 | 150 | ||
฿ 349.29 ฿ 195.01 | NGS THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 0.08 | 150 | ||
฿ 349.29 ฿ 195.01 | NGS THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 0.09 | 150 | ||
฿ 347.49 ฿ 127.01 | THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.1 | 150 | ||
฿ 274.63 ฿ 126.99 | NGS THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 0.2 | 150 | ||
฿ 275.94 ฿ 126.99 | NGS THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 0.3 | 150 | ||
฿ 252.54 ฿ 127.00 | NGS THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 0.4 | 150 | ||
฿ 270.30 ฿ 127.99 | THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 0.5 | 150 | ||
฿ 349.29 ฿ 195.99 | NGS THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 0.6 | 150 | ||
฿ 372.69 ฿ 196.00 | NGS THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 0.7 | 150 | ||
฿ 349.29 ฿ 195.99 | NGS THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 0.8 | 150 | ||
฿ 349.29 ฿ 195.99 | NGS THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 0.9 | 150 | ||
฿ 372.69 ฿ 197.00 | THICKNESS GAUGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 150 |
กำลังโหลด …
ความกว้างของใบไม้(มิลลิเมตร) | 12.7 | วัสดุ | เครื่องมือทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง