(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องมือ สมบูรณ์แบบสำหรับการกำหนดขนาดที่ตรวจสอบด้วย ไดอัลเกจ
[คุณสมบัติ]
·ช่วงความล้มเหลวเป็นภาพที่เข้าใจง่าย
·ด้วย ประทับตรา ลูกศรที่สะดวกสำหรับแมวน้ำบันทึก, แมวน้ำแบบสั้น, การตั้งค่าจุดแจ้งเตือน ฯลฯ
· ไดอัลเกจ กำหนดเป้าหมายคือ มาตรวัด ที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ แผ่นเพลท ปิดที่φ52 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 52 มม.) ขึ้นไป
· ซีล เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.:φ51.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 51.5 มม.) สำหรับ เข็ม ยาวและφ10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) สำหรับ เข็ม สั้น
· 10 ผ้าใบแลพแผ่นชีต
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการวัดค่า OK / NG ในการตรวจสอบขนาดที่ทำด้วย ไดอัลเกจ
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ใน การ ผลิต มวล มาก
ใช้ | อะไหล่ | การใช้งาน | ·เหมาะสำหรับการวัดค่า OK / NG ในการตรวจสอบการวัดโดยใช้ ไดอัลเกจ | วัสดุ | โพวิคใส # 100rt-h ( กาว แข็งแรงลอกได้) |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | เนื่องจากช่วงของ NG นั้นเข้าใจได้ง่ายจึงเหมาะสำหรับกระบวนการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ใน การ ผลิต มวล มาก ด้วย ประทับตรา ลูกศรที่สะดวกสำหรับแมวน้ำบันทึก, แมวน้ำมือสั้นและการตั้งค่าจุดเตือนภัย ฯลฯ | มวล(ก.) | 20 | เสริม | รวม 10 ผ้าใบแลพแผ่นชีต สำหรับ ไดอัลเกจ ประเภทต่อไปนี้: แผ่นเพลท ฝาครอบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ52มม. ขึ้นไป ซีล เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: φ51.5มม. สำหรับ เข็ม ยาวและφ10มม. สำหรับ เข็ม สั้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DI-LMS ในชุด สติ๊กเกอร์ เครื่องหมายขีด จำกัด ไดอัลเกจ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง