(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
YJ-02 สำหรับการบ่ม เทป ผ้า

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 3,960.79 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
YJ-02-24X25-BG-PACK
YJ-02-48X25-BG-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code จำนวนที่บรรจุ

฿ 3,960.79

SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP 1 แพ็ค

60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 24 4547691699053 1 แพ็ค (60 ชิ้น)

฿ 3,960.79

SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 48 - 1 แพ็ค (30 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีเขียว
  • ความยาว(ม.)
    25
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.28
  • รายละเอียดสี
    หญ้าสีเขียว
  • ความเหนียวแน่น(N / 25 มม)
    7.5
  • ความทนต่อแรงดึง(N / 25 มม)
    125
  • กาว
    ยาง- ฐาน
  • วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง
    เส้นใยหลัก

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับการปกปิดระหว่างการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี
·ใช้ กาว พิเศษและ กาว รังสี UV
·สามารถใช้เป็น เทปกันรอย ได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากทิ้งคราบ กาว ไว้ด้านหลังเล็กน้อย
·เกาะติดพื้นผิวขรุขระได้ดี

รหัสรุ่น
YJ-02-24X25-BG-PACK
YJ-02-48X25-BG-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code จำนวนที่บรรจุ

฿ 3,960.79

SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP 1 แพ็ค

60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 24 4547691699053 1 แพ็ค (60 ชิ้น)

฿ 3,960.79

SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 48 - 1 แพ็ค (30 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1