(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
N2270-25X50-CR-PACK |
N2270-38X50-CR-PACK |
N2270-50X50-CR-PACK |
N2270-60X50-CR-PACK |
N2270-75X50-CR-PACK |
N2270-100X50-CR-PACK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,369.81 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | 25 | - | 1 แพ็ค (100 ชิ้น) | ||
฿ 3,092.41 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | 38 | - | 1 แพ็ค (60 ชิ้น) | ||
฿ 3,369.81 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | 50 | 4970520352940 | 1 แพ็ค (50 ชิ้น) | ||
฿ 3,237.14 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | 60 | - | 1 แพ็ค (40 ชิ้น) | ||
฿ 3,038.13 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | 75 | - | 1 แพ็ค (30 ชิ้น) | ||
฿ 2,706.45 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | 100 | - | 1 แพ็ค (20 ชิ้น) |
[คุณสมบัติ]
·ใช้งานง่ายและประหยัดเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
·ทำให้งานบรรจุภัณฑ์มีน้ำหนักเบาและมีน้ำหนักเบา
·ประหยัดมากมีประโยชน์ใน ข้อต่อลด ต้นทุน
รหัสรุ่น |
---|
N2270-25X50-CR-PACK |
N2270-38X50-CR-PACK |
N2270-50X50-CR-PACK |
N2270-60X50-CR-PACK |
N2270-75X50-CR-PACK |
N2270-100X50-CR-PACK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,369.81 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | 25 | - | 1 แพ็ค (100 ชิ้น) | ||
฿ 3,092.41 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | 38 | - | 1 แพ็ค (60 ชิ้น) | ||
฿ 3,369.81 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | 50 | 4970520352940 | 1 แพ็ค (50 ชิ้น) | ||
฿ 3,237.14 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | 60 | - | 1 แพ็ค (40 ชิ้น) | ||
฿ 3,038.13 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | 75 | - | 1 แพ็ค (30 ชิ้น) | ||
฿ 2,706.45 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | 100 | - | 1 แพ็ค (20 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง