1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
2- ลูก เครื่องขัดกระดาษทราย ใบมีดลบคม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 924.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับ วัสดุ อ่อนนุ่มและโลหะผสม อะลูมิเนียม ที่ มี รูปทรง ใบมีดลบคม ที่เน้นความคม

รหัสสินค้า
DB312010S4
DB312015
DB312025
DB312030
DB312030S3
DB312030S4
DB312035
DB312040S4
DB312045
DB312055
DB312065
DB312070
DB312090
DB312140
DB312160
DB312180
DB312200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด
(มิลลิเมตร)

฿ 961.56

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน R0.52.55041

฿ 1,043.06

WID SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน R0.7545061.5

฿ 924.68

WID SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน R1.2566062.5

฿ 1,088.41

WID SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน R1.586063

฿ 1,021.90

WID SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน R1.586033

฿ 1,021.90

WID SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน R1.586043

฿ 1,088.41

WID SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 18 วัน R1.7587063.5

฿ 1,069.67

WID SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน R287044

฿ 1,220.38

WID SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน R2.2587064.5

฿ 1,208.14

WID SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน R2.75108065.5

฿ 1,535.29

WID SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน R3.25129086.5

฿ 1,363.69

WID SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน R3.5149087

฿ 2,088.59

WID SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 18 วัน R4.518100109

฿ 4,267.94

WID SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน R7261101414

฿ 5,941.15

WID SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน R8301401616

฿ 7,434.16

WID SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน R9341401818

฿ 8,102.26

WID SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน R10381602020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
การเคลือบผิว TiAlN ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) ±0.01 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / ด้าน / แกะสลัก / ร่องร่อง
มุม บิด(°) 30 ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.02 ความเผื่อ ก้าน H6