(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·การเคลือบ AlTiN ที่มีการหล่อลื่นสูงและมุมแรงบิด 35 °เน้นที่พื้นผิวสำเร็จรูป
·รวมขนาดสำหรับแอปพลิเคชันการใช้งานทั้งหมดเพื่อให้เกิด สมดุล เหมาะสมระหว่างวิธีการใช้งานและราคา
รหัสสินค้า |
---|
P-MSB0302T |
P-MSB0402T |
P-SB0502T |
P-SSB0102T |
P-SSB0202T |
P-SSB0302T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (มิลลิเมตร) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 716.72 | PTG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | R 1.5 | 6 | 4 | 3.0 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน แตกต่างกัน | ||
฿ 752.75 | PTG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | R 2.0 | 8 | 4 | 4.0 | - | ||
฿ 904.87 | PTG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | R 2.5 | 10 | 6 | 5.0 | - | ||
฿ 716.72 | PTG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | R 0.5 | 2 | 3 | 1.0 | - | ||
฿ 716.72 | PTG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | R 1.0 | 4 | 3 | 2.0 | - | ||
฿ 716.72 | PTG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | R 1.5 | 6 | 3 | 3.0 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน แตกต่างกัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | อื่น ๆ | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 50 | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | ±0.01 |
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้าน / แกะสลัก / ร่องร่อง | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | Altin | มุม บิด(°) | 35 |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | 0 to -0.02 | ความเผื่อ ก้าน | H6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง