(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงทาสี สเปรย์ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เส้นสำหรับ พื้น คอนกรีต

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 460.60 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
2001EU
2001EV
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 460.60

COLOR SPRAYS 1 ชิ้น 8 วัน ขาว 4906754282814 818-6415 1 ชิ้น (400 มล.)

฿ 460.60

COLOR SPRAYS 1 ชิ้น 8 วัน สีเหลือง 4906754282821 818-6416 1 ชิ้น (400 มล.)

สเปค พื้นฐาน

  • การใช้งานผลิตภัณฑ์
    สำหรับ พื้นผิว ถนน
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    แปรงทาสี (สเปรย์)
  • สเปค
    น้ำมัน
  • พื้นผิว การเคลือบผิว (1 เสื้อ)(m2)
    1.0-1.4
  • เวลาการอบแห้ง (20 ° C / การอบแห้ง พื้นผิว )(รายงานการประชุม)
    ประมาณ 30
  • เวลาการอบแห้ง (ฤดูหนาว / การอบแห้ง พื้นผิว )(รายงานการประชุม)
    ประมาณ 60
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น (400 มล.)

รายละเอียดสินค้า

แปรงทาสี สเปรย์ อะคริลิค เรซิ่น ละลายน้ำได้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เส้นหรือเครื่องหมายถนนบนพื้นผิวยางมะตอยหรือ คอนกรีต
[คุณสมบัติ]
· ทนสภาพอากาศ สูงและมี ความทึบแสง สูง
·ชนิดแห้งเร็วที่ไม่เบลอแม้บนยางมะตอย
·วาดเส้นและเครื่องหมายที่สะอาดได้อย่างง่ายดายสามารถฉีดได้ในขณะที่กลับหัว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับตีเส้นตีเส้นถนน ฯลฯ บนพื้นผิวยางมะตอยและคอนกรีตในโกดังและที่จอดรถ

รหัสรุ่น
2001EU
2001EV
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 460.60

COLOR SPRAYS 1 ชิ้น 8 วัน ขาว 4906754282814 818-6415 1 ชิ้น (400 มล.)

฿ 460.60

COLOR SPRAYS 1 ชิ้น 8 วัน สีเหลือง 4906754282821 818-6416 1 ชิ้น (400 มล.)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1