(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·มีประสิทธิภาพสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงที่รับโหลดความร้อนภายใต้อุณหภูมิสูง
เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)(φ) | 6 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กหล่อ | ความยาวใบมีด (ℓ)(มิลลิเมตร) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | รุ่น | สี่เหลี่ยม | การเคลือบผิว | TiAlN |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 6 | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 50 | มุมบิด (θ) | แรงบิดสูง (45° - 60 °) |
รายละเอียด มุม แรงบิด (θ)(°) | 45 | JAN Code | 4545301047591 | ความเผื่อ ปลาย ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 0 to -0.02 |
วัสดุ | โลหะผสมคาร์ไบด์ (โลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง ของเยอรมัน) | คุณสมบัติ | โดยการเพิ่ม อะลูมิเนียม ความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ทนความร้อน จะดีขึ้นเมื่อเทียบกับ ดีบุก เนื่องจากมีความต้านทานการเกิดออกซิเดชั่นที่ดีเยี่ยมที่อุณหภูมิสูงจึงเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงที่รับโหลดความร้อน | หมายเหตุ | โปรดใช้ความระมัดระวังเนื่องจาก เครื่องมือ อาจหลุดออกหรือหลุดออกจาก เคส ได้ อย่าสัมผัสใบมีดตัดด้วยมือเปล่า อย่าสัมผัส เครื่องมือ ที่กำลังใช้งานอยู่ เครื่องมือ ฯลฯ โฮลเดอร์ ใน เคส การสั่นสะเทือนผิดปกติขณะใช้ เครื่องมือ ให้หยุด เครื่องจักร ทันทีและแก้ไขปัญหา ควรใช้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยโดยสวม อุปกรณ์ป้องกัน เช่น แว่นตาเซฟตี้ มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้เนื่องจากความร้อนหรือเศษที่เกิดจากประกายไฟหรือความเสียหายระหว่างการตัดชิ้นงาน |
บันทึก | ตัดลงเพื่อป้องกันความเสียหายของใบมีดโดยการตัดใบมีดครั้งที่สองด้วยชิป หากการสั่นสะเทือนหรือเสียงผิดปกติเกิดจาก ชิ้นงาน หรือ เครื่องจักร ระหว่างการตัดให้เปลี่ยนเงื่อนไขการตัดตามสถานการณ์ โต๊ะวางชิ้นงาน เงื่อนไขการตัดหมายถึงการใช้ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ งานละเอียด เมื่อใช้ครั้งแรกให้ทดสอบโดยใช้ครึ่งหนึ่งของ ค่า ของข้อมูลที่แสดงใน โต๊ะวางชิ้นงาน สภาพการตัดและเมื่อสถานการณ์คงที่ให้เพิ่มความเร็วทีละน้อย | เสริม | วัสดุ พื้นฐานคุณภาพจากเยอรมัน ร่องขนาดใหญ่ช่วยให้ปล่อยเศษได้อย่างราบรื่น ใบมีดลบคม การออกแบบ คมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง