(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชุดไฟ 20 W

ชุดไฟ 20 W

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SFK-L01A

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ไฟกลางคืน
  • วิธีการแก้ไขหลัก
    ตะขอ แขวน
  • หลอดไฟสำหรับใช้งาน
    สายยาง ฟลูออเรสเซนต์
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    AC (50 เฮิร์ต)
  • การใช้พลังงาน(W)
    20
  • วัตต์(W)
    20
รหัสรุ่น
SFK-L01A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS

฿ 2,042.13

SUS LIGHT UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

เอสเอฟชิ้นส่วนทั่วไป

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SFK-L01A

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ไฟกลางคืน
  • วิธีการแก้ไขหลัก
    ตะขอ แขวน
  • หลอดไฟสำหรับใช้งาน
    สายยาง ฟลูออเรสเซนต์
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    AC (50 เฮิร์ต)
  • การใช้พลังงาน(W)
    20
  • วัตต์(W)
    20
รหัสรุ่น
SFK-L01A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS

฿ 2,042.13

SUS LIGHT UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1