(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หากติดตั้ง ไดอัลเกจ ฯลฯ ไว้ ขาตั้งเปรียบเทียบหินนี้ สามารถใช้เป็นโต๊ะวางชิ้นงานวัดงานละเอียดได้
[คุณสมบัติ]
· ขาตั้งวัดที่แม่นยำ ทำจากหินแกรนิต
·ข้อดี ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางโลกน้อยที่สุดและไม่เป็น สนิม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เป็นโต๊ะวางชิ้นงานวัด ที่มีไดอัลเกจ ฯลฯ ติดตั้งอยู่บนโต๊ะ
ใช้ | ไดอัลเกจ> | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ หัว - แนวตั้ง(มิลลิเมตร) | 0–250 | ฟีดการเคลื่อนไหวที่ ละเอียด สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
ฐานรอง/แผ่นรอง เรียบ((7.5 + L / μm) | 2 | รูติดตั้ง ไดอัลเกจ(มิลลิเมตร) | ø8 | วัสดุ | ฐานรอง: หินแกรนิต, เสาหลัก: เหล็กกล้าคาร์บอน, หัว: อะลูมิเนียม |
มวล(ก.) | 6850 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GC-200C ในชุด ขาตั้งตัวเปรียบเทียบหิน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง