(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
3-3110-01 |
3-3110-02 |
3-3110-09 |
3-3110-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φมม) |
รุ่น ผู้ผลิต | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 373.00 ฿ 299.00 |
MATERIAL | 1 แพ็ค |
5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
19 วัน | 50 | 100 | 0.5 | - | AZ551 | 1 แพ็ค (5 ชิ้น) | ||
฿ 447.00 ฿ 357.02 |
MATERIAL | 1 แพ็ค |
5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
19 วัน | 50 | 100 | 1 | - | AZ151 | 1 แพ็ค (5 ชิ้น) | ||
฿ 373.00 ฿ 299.00 |
MATERIAL | 1 แพ็ค |
5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
19 วัน | - | - | 1 | 30 | AZ301 | 1 แพ็ค (5 ชิ้น) | ||
฿ 447.00 ฿ 357.02 |
MATERIAL | 1 แพ็ค |
5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
19 วัน | - | - | 1 | 50 | AZ501 | 1 แพ็ค (5 ชิ้น) |
[คุณสมบัติ]
·มี ชนิดแผ่นเพลท โลหะหลายขนาด
รหัสรุ่น |
---|
3-3110-01 |
3-3110-02 |
3-3110-09 |
3-3110-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φมม) |
รุ่น ผู้ผลิต | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 373.00 ฿ 299.00 |
MATERIAL | 1 แพ็ค |
5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
19 วัน | 50 | 100 | 0.5 | - | AZ551 | 1 แพ็ค (5 ชิ้น) | ||
฿ 447.00 ฿ 357.02 |
MATERIAL | 1 แพ็ค |
5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
19 วัน | 50 | 100 | 1 | - | AZ151 | 1 แพ็ค (5 ชิ้น) | ||
฿ 373.00 ฿ 299.00 |
MATERIAL | 1 แพ็ค |
5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
19 วัน | - | - | 1 | 30 | AZ301 | 1 แพ็ค (5 ชิ้น) | ||
฿ 447.00 ฿ 357.02 |
MATERIAL | 1 แพ็ค |
5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
19 วัน | - | - | 1 | 50 | AZ501 | 1 แพ็ค (5 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง